客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於N8560-48BC.
01:36
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.
這張圖片是關於N8560-48BC.

N8560-48BC,48埠乙太網L3數據中心交換機,48個25Gb SFP28埠和8個100Gb QSFP28埠,支持MLAG/堆疊,博通晶元

Hot #110479
Hot #110479

博通BCM56873 MLAG 堆疊 VXLAN PFC ECN

NT$214,615.00
FS P/N: N8560-48BC
FS P/N: N8560-48BC
795 銷量
115 評價
106 問答
277件現貨 中國倉, 預計May 9, 2024送達
50件在途庫存 , 最快Sep 19, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
樣品免費試用
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

N8560-48BC,48埠乙太網L3數據中心交換機,48x25Gb SFP28,帶8x100Gb QSFP28,支持MLAG/堆疊,Broadcom晶元,安裝FSOS

FS N8560-48BC 25GbE乙太網交換機非常適合中大型數據中心和需要更高性能、低延遲、零數據包丟失和非阻塞特性的雲計算服務。這款數據中心交換機採用緊湊的1U尺寸形態,密度高的ToR交換機,具備完整的48個10/25GbE線速和8個40/100GbE埠,滿足不斷增長的數據中心環境需求。N8560-48BC層3交換機優化了數據中心網路的靈活性、效率和可靠性。它採用業內領先的Broadcom晶元、冗餘熱插拔電源和風扇、PFC、ECN技術、EVPN、VXLAN、MLAG、Stacking等技術,實現可擴展和靈活的數據中心葉脊架構。

規格參數
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
晶元
BCM56873
CPU
Cavium CN7130 (四核, 1.2 GHz)
VLANs數量
4K
交換容量
4 Tbps
MAC 地址
96K
包轉發率
1929 Mpps
巨型幀
9,216
SDRAM
4GB
ARP條目
100,000
快閃記憶體
8GB
IPv4/IPv6 路由
128,000/64,000
數據包緩衝區
32MB
延遲
<1μs
熱插拔AC電源
2 (1+1 冗餘)
最大功耗
<300W
熱插拔風扇
4 (3+1 冗餘), 前-後
MTBF
330,000小時
尺寸(HxWxD)
1.73 "x 17.4 "x 15.2" (44x 442x 387mm)
操作系統
FSOS
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

Data Center Fabric Network Solution
展開
Data Center Fabric Network Solution
查看產品
Cloud Data Center VXLAN Network Solution
查看產品
IP SAN Storage Network Solution
查看產品
Traffic Regulation
查看產品
Server Monitoring
查看產品
25G Interconnect
查看產品
100G to 4x 25G Connectivity
查看產品

特徵概述

多場景部署的靈活介面速率
伺服器可使用10/25G,骨幹交換機上行可使用40/100G。
BCM56873
Broadcom晶元
4 Tbps
交換容量
1929 Mpps
轉發速率。
雙冗餘電源和智能風扇
默認配備雙電源和智能風扇,提供高可用性和長壽命。
3+1熱插拔風扇
可變速風扇提供卓越的冷卻效果、降低噪音和功耗
1+1雙交流電源
電源單元可以在不關閉系統的情況下進行移除/更換
堆疊簡化網路配置
堆疊虛擬化技術將多個物理設備虛擬化為一個邏輯設備,簡化網路配置和結構,消除環路,提高可靠性。
2U高
虛擬堆疊
20Gbps/200Gbps
堆疊帶寬
50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合。
MLAG 增強系統可靠性

MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。支持設備無關升級,保證業務秒級升級

VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術通過在IP網路上構建虛擬二層網路以及創建虛擬隧道,實現跨區域和跨數據中心的數據遷移和資源靈活分配。
無丟包以及零數據包丟失
RDMA技術減輕CPU負擔,有效解決網路延遲。PFC+ECN實現智能數據交換,防止數據包丟失,確保無丟包傳輸。
加速配置時間,從幾天縮短到幾分鐘

通過自動化輔助工具,如NETCONF、Python、零配置、Ansible、gRPC、OpenFlow等,簡化重複的網路配置,大大節省日常運維成本和時間。

埠速率
48x25G, 8x100G
48x10G, 8x100G
32x100G
64x100G
64x400G
MLAG
yesyesyesyes
堆疊
yesyesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes
產品介紹

N8560-48BC,48埠乙太網L3數據中心交換機,48x25Gb SFP28,帶8x100Gb QSFP28,支持MLAG/堆疊,Broadcom晶元,安裝FSOS

FS N8560-48BC 25GbE乙太網交換機非常適合中大型數據中心和需要更高性能、低延遲、零數據包丟失和非阻塞特性的雲計算服務。這款數據中心交換機採用緊湊的1U尺寸形態,密度高的ToR交換機,具備完整的48個10/25GbE線速和8個40/100GbE埠,滿足不斷增長的數據中心環境需求。N8560-48BC層3交換機優化了數據中心網路的靈活性、效率和可靠性。它採用業內領先的Broadcom晶元、冗餘熱插拔電源和風扇、PFC、ECN技術、EVPN、VXLAN、MLAG、Stacking等技術,實現可擴展和靈活的數據中心葉脊架構。

規格參數
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
晶元
BCM56873
CPU
Cavium CN7130 (四核, 1.2 GHz)
VLANs數量
4K
交換容量
4 Tbps
MAC 地址
96K
包轉發率
1929 Mpps
巨型幀
9,216
SDRAM
4GB
ARP條目
100,000
快閃記憶體
8GB
IPv4/IPv6 路由
128,000/64,000
數據包緩衝區
32MB
延遲
<1μs
熱插拔AC電源
2 (1+1 冗餘)
最大功耗
<300W
熱插拔風扇
4 (3+1 冗餘), 前-後
MTBF
330,000小時
尺寸(HxWxD)
1.73 "x 17.4 "x 15.2" (44x 442x 387mm)
操作系統
FSOS
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
Data Center Fabric Network Solution
展開
Data Center Fabric Network Solution
查看產品
Cloud Data Center VXLAN Network Solution
查看產品
IP SAN Storage Network Solution
查看產品
Traffic Regulation
查看產品
Server Monitoring
查看產品
25G Interconnect
查看產品
100G to 4x 25G Connectivity
查看產品
特徵概述
多場景部署的靈活介面速率
伺服器可使用10/25G,骨幹交換機上行可使用40/100G。
BCM56873
Broadcom晶元
4 Tbps
交換容量
1929 Mpps
轉發速率。
雙冗餘電源和智能風扇
默認配備雙電源和智能風扇,提供高可用性和長壽命。
3+1熱插拔風扇
可變速風扇提供卓越的冷卻效果、降低噪音和功耗
1+1雙交流電源
電源單元可以在不關閉系統的情況下進行移除/更換
堆疊簡化網路配置
堆疊虛擬化技術將多個物理設備虛擬化為一個邏輯設備,簡化網路配置和結構,消除環路,提高可靠性。
2U高
虛擬堆疊
20Gbps/200Gbps
堆疊帶寬
50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合。
MLAG 增強系統可靠性

MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。支持設備無關升級,保證業務秒級升級

VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術通過在IP網路上構建虛擬二層網路以及創建虛擬隧道,實現跨區域和跨數據中心的數據遷移和資源靈活分配。
無丟包以及零數據包丟失
RDMA技術減輕CPU負擔,有效解決網路延遲。PFC+ECN實現智能數據交換,防止數據包丟失,確保無丟包傳輸。
加速配置時間,從幾天縮短到幾分鐘

通過自動化輔助工具,如NETCONF、Python、零配置、Ansible、gRPC、OpenFlow等,簡化重複的網路配置,大大節省日常運維成本和時間。

埠速率
48x25G, 8x100G
48x10G, 8x100G
32x100G
64x100G
64x400G
MLAG
yesyesyesyes
堆疊
yesyesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$214,615.00

277件現貨 中國倉