客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S5860-20SQ.
01:25
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.
這張圖片是關於S5860-20SQ.

S5860-20SQ,24口乙太網L3交換機,20 x 10Gb SFP+,4 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+,支持堆疊,Broadcom 晶元

Hot #108710
Hot #108710

Broadcom 堆疊 Airware雲管理

NT$49,742.00
FS P/N: S5860-20SQ
FS P/N: S5860-20SQ
9.3K 銷量
97 評價
293 問答
2473件現貨 中國倉, 預計May 9, 2024送達
100件在途庫存 , 最快May 20, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
樣品免費試用
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

24口L3乙太網交換機,20x 10Gb SFP+,4x 25Gb SFP28 and 2x 40Gb QSFP+,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-20SQ 24口萬兆L3乙太網交換機,帶20個1G/10G下行埠、4個10G/25G SFP28以及2個40G QSFP+(可拆分為4個10G SFP+)上行埠,所有埠都支持虛擬堆疊。這款管理型企業交換機採用領先的Broadcom晶元,提供760 Gbps的交換容量和565 Mpps的轉發速率。該交換機配備了冗餘的可熱插拔交流電源供應、雙可熱插拔智能風扇以及硬體級別的雙快閃記憶體晶元,擁有卓越的處理性能和網路可靠性,非常適用於大規模校園網路匯聚、中小型網路核心,可滿足高速、安全、智能企業網路的需求。

規格參數
20x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+
交換機晶元
BCM56170
交換容量
760 Gbps
MAC 地址
32K
轉發速率
565 Mpps
延遲
1.11μs
數據包緩衝區
4MB
VLAN數量
4K
快閃記憶體
1GB
ARP 表
16,000
SDRAM
1GB
巨型幀
9,216
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
MTBF
>366,000 小時
風扇數量
2x 熱插拔風扇
IPv4 路由
16K
風向
前-後
IPv6 路由
16K
尺寸(HxWxD)
43.6x440x330mm(1.72''x17.32''x12.99'')
輸入電壓
90-264VAC
47-63Hz
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
40G - 4x 10G 連接
查看產品
10G 互連
查看產品

特徵概述

雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等

升級網路,實現高帶寬和可擴展性
聚合層和接入層均採用雙鏈路設計,可消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
層設計
便於未來擴展
具備10G/25G/40G埠,靈活應用於多種場景
10G埠適用於接入交換機或伺服器,25G/40G上行鏈路適用於核心交換機。
BCM56170
博通晶元
760 Gbps
交換容量
565 Mpps
轉發率
根據網路選擇堆疊埠
所有的10G/25G/40G埠都可以通過光模組或DAC/AOC線纜進行堆疊,以增加埠密度,簡化管理,並實現熱備用冗餘。
2 臺
虛擬堆疊
200G
堆疊帶寬
<50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
雙冗餘交流電源和智能風扇

無需關閉系統即可拆卸/更換電池,前-後風向的變速風扇可實現卓越的冷卻、噪音和功耗。

QoS(服務質量)實現更好的流量控制
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序,減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
未受控制的流量導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先順序排序,以獲得理想效率
可視化WebUI實現實時管理
用戶可以在不需要CLI專業知識的情況下實時配置、監控和解決設備問題。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視界面: 系統狀態一目了然
Airware雲網路,一個控制中心
允許24/7全天候從一個中心位置進行配置和管理
隨時隨地管理
可視化監控
隱私保護
RJ45 埠
24x 10G
SFP+ 埠
20x 10G SFP+
48x 10G SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
堆疊
≤2臺
≤2臺
≤2臺
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyes
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyes
高級路由協議(BGP/ISIS)
yesyesyesyes
高級安全性
yesyesyesyes

相關視頻

產品介紹

24口L3乙太網交換機,20x 10Gb SFP+,4x 25Gb SFP28 and 2x 40Gb QSFP+,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-20SQ 24口萬兆L3乙太網交換機,帶20個1G/10G下行埠、4個10G/25G SFP28以及2個40G QSFP+(可拆分為4個10G SFP+)上行埠,所有埠都支持虛擬堆疊。這款管理型企業交換機採用領先的Broadcom晶元,提供760 Gbps的交換容量和565 Mpps的轉發速率。該交換機配備了冗餘的可熱插拔交流電源供應、雙可熱插拔智能風扇以及硬體級別的雙快閃記憶體晶元,擁有卓越的處理性能和網路可靠性,非常適用於大規模校園網路匯聚、中小型網路核心,可滿足高速、安全、智能企業網路的需求。

規格參數
20x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+
交換機晶元
BCM56170
交換容量
760 Gbps
MAC 地址
32K
轉發速率
565 Mpps
延遲
1.11μs
數據包緩衝區
4MB
VLAN數量
4K
快閃記憶體
1GB
ARP 表
16,000
SDRAM
1GB
巨型幀
9,216
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
MTBF
>366,000 小時
風扇數量
2x 熱插拔風扇
IPv4 路由
16K
風向
前-後
IPv6 路由
16K
尺寸(HxWxD)
43.6x440x330mm(1.72''x17.32''x12.99'')
輸入電壓
90-264VAC
47-63Hz
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
40G - 4x 10G 連接
查看產品
10G 互連
查看產品
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等

升級網路,實現高帶寬和可擴展性
聚合層和接入層均採用雙鏈路設計,可消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
層設計
便於未來擴展
具備10G/25G/40G埠,靈活應用於多種場景
10G埠適用於接入交換機或伺服器,25G/40G上行鏈路適用於核心交換機。
BCM56170
博通晶元
760 Gbps
交換容量
565 Mpps
轉發率
根據網路選擇堆疊埠
所有的10G/25G/40G埠都可以通過光模組或DAC/AOC線纜進行堆疊,以增加埠密度,簡化管理,並實現熱備用冗餘。
2 臺
虛擬堆疊
200G
堆疊帶寬
<50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
雙冗餘交流電源和智能風扇

無需關閉系統即可拆卸/更換電池,前-後風向的變速風扇可實現卓越的冷卻、噪音和功耗。

QoS(服務質量)實現更好的流量控制
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序,減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
未受控制的流量導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先順序排序,以獲得理想效率
可視化WebUI實現實時管理
用戶可以在不需要CLI專業知識的情況下實時配置、監控和解決設備問題。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視界面: 系統狀態一目了然
Airware雲網路,一個控制中心
允許24/7全天候從一個中心位置進行配置和管理
隨時隨地管理
可視化監控
隱私保護
RJ45 埠
24x 10G
SFP+ 埠
20x 10G SFP+
48x 10G SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
堆疊
≤2臺
≤2臺
≤2臺
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyes
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyes
高級路由協議(BGP/ISIS)
yesyesyesyes
高級安全性
yesyesyesyes
相關視頻

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$49,742.00

2473件現貨 中國倉