SC9400-8C-E乙太網線卡支持8個100G QSFP28,可從所有埠提供線速轉發。QSFP28 埠向後兼容QSFP+和SFP28模塊。
![SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC9400-8C-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220602181942_369_149852.jpg)
單擊打開
![SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC9400-8C-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181942_369_149852.jpg)
![SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC9400-8C-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181943_801_149852.jpg)
![SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC9400-8C-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181953_660_149852.jpg)
![SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC9400-8C-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181955_284_149852.jpg)
![SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405 這張圖片是關於SC9400-8C-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181957_111_149852.jpg)
SC9400-8C-E,8口100Gb QSFP28 線卡,適用於企業級框式交換機交換機 SC9405
#149852
#149852
NT$247,589.00
FS P/N: SC9400-8C-EFS P/N: SC9400-8C-E
16 銷量
6 評價
11 問答
型號:
9件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
30件在途庫存 , 最快16 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
8口 100Gb QSFP28企業交換機SC9405線卡
規格參數
埠
8x 25G/40G/100G QSFP28
配套交換機機箱
SC9405
可熱插拔
支持
交換機晶元
BCM56770
尺寸(HxWxD)
1.58''x16.22''x15.35''(40.16x 412x 390mm)
重量
7.72 lbs (3.5kg)
工作溫度
0~50°C (32~122°F)
存儲溫度
-40~70°C (-40~158°F)
工作濕度
5%~95% (非冷凝)
最大功耗
<130W
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240615100551hks5qi.jpg)
特徵概述
高速率8口 100G線卡
具有8個速率可選埠的固定配置線卡。所有埠都可以以25Gbps、40Gbps或100Gbps的速度運行。默認情況下,埠配置為以100Gbps的速度運行。
交換機機箱和引擎的埠組合
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230602164148tmihyh.jpg)
安裝線卡的步驟
整個安裝過程一分鐘即可完成,無需任何工具。
擰開固定螺絲並移除線卡
插入線卡並關閉彈出桿
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (11)埠 (3)風向 (1)兼容 (1)許可證 (1)配套產品 (1)MPLS (1)產品推薦 (1)收發器 (1)兼容光模組 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
P***n
Australia
June 08, 2023
These switches have been running for months without a reboot. Solid stability and uptime.
確認購買
有幫助 1
評論 0B***n
United States
May 17, 2023
I've been using this switch to connect all my network devices, and it's been great. The build quality is solid, the performance is superb, and the price is very reasonable.
確認購買
有幫助 2
評論 0P***l
United States
May 01, 2023
We were impressed with the ease of installation and compatibility of this 100G line card with our existing network devices. It has improved the speed and efficiency of our enterprise operations.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄