SC9405交換機通過SC9400-48F-E、SC9400-48S-E和SC9400-8C-E靈活線路卡組合,支持最多144個1G/10G、96個25G或24個40G/100G高密度全速率埠。根據服務需求,SC9405交換機可在大都市區網路(MAN)、校園網路和數據中心場景中部署。SC9405交換機是下一代融合網路的多業務核心交換機,集成了企業和數據中心豐富的功能。模塊化操作系統支持多種網路服務,例如IPv4和IPv6,以滿足未來乙太網應用需求,並整合了堆疊虛擬化功能。堆疊虛擬化功能簡化了客戶網路結構,提高了運維效率。
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220602180442_456_149848.jpg)
單擊打開
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180442_456_149848.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308281117014ebjql.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308281118075tkn7n.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180446_874_149848.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180447_893_149848.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180449_661_149848.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180451_132_149848.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180453_389_149848.jpg)
![SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元 這張圖片是關於SC9405.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180455_155_149848.jpg)
SC9405,5插槽4U乙太網L3企業級空載框式交換機,支持堆疊,Broadcom 晶元
企業級框式交換機空載,支持最多3個線路卡和2個引擎,帶有1G/10G/25G/40G/100G埠
軟體亮點
支持線速IPv4/IPv6雙棧多層交換
支持靜態路由, RIPv1/v2, OSPFv2, IS-IS, BGP4, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 and BGP4+
最多可堆疊兩臺設備
簡化網路拓撲結構
毫秒內故障恢復
熱插拔不會影響其他設備的正常運行
支持基於硬體的IPv6訪問控制列表(ACL)
支持硬體CPU保護機制
支持DHCP監聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼(SSH)和SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
支持生成樹協議(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準 802.1s MSTP)
支持虛擬路由冗餘協議 (VRRP)
支持快速鏈路檢測協議 (RLDP)
支持快速乙太網上行鏈路保護協議(REUP)
支持GR完美重啟、BFD快速轉發檢測和其他機制
支持模塊化電源冗餘
支持IPv4和IPv6多播功能
支持IGMP監聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持 IGMP 源埠和源 IP 檢查功能
支持 SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、OAM 和 Syslog
支持 Telnet、SSHv1/v2
支持帶內網路遙測(INT)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240615100551hks5qi.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306021626119xcuky.jpg)
雙快閃記憶體晶元用於存儲啟動軟體,實現硬體級冗餘備份,防止啟動故障。
專用高速通道,小轉發延遲,實現暢通無阻的數據傳輸。
控制引擎和電源都支持1+1冗餘,並支持熱插拔,以最大化可靠性和可用性。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230530180314lauvur.jpg)
引擎 | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
交換機速率 | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
熱插拔 | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
U***a
United States
W***n
United States
R***s
United States