客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
01:23
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.
這張圖片是關於S5860-24XB-U.

S5860-24XB-U,24口乙太網L3 PoE++交換機,24 x 10GBASE-T/多千兆,4 x 10Gb SFP+,4 x 25Gb SFP28 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元

#108716
#108716

Broadcom 740W 堆疊 Airware雲管理 熱插拔

NT$118,180.00
FS P/N: S5860-24XB-U
FS P/N: S5860-24XB-U
1.5K 銷量
48 評價
135 問答
108件現貨 中國倉, 預計May 9, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

24口乙太網L3PoE++交換機,24x 10GBASE-T/多速率埠,4x 10Gb SFP+,4x 25Gb SFP28 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-24XB-U是飛速(FS)研發的下一代L3多速率光電混合交換機。該交換機擁有24個100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T埠和4個1/10G SFP+埠,還配備有4個10G/25G SFP28上行埠。支持有線和無線融合,並符合PoE++標準。這款網管型企業級交換機支持物理堆疊,採用先進的Broadcom晶元,交換容量760 Gbps,轉發率565 Mpps。它配備了熱插拔冗餘電源和熱插拔智能風扇,確保出色的處理性能和網路可靠性。適用於校園網路接入/匯聚、10GE數據中心伺服器接入以及高速無線設備接入等場景。

規格參數
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28
PoE++
支持
交換機晶元
BCM56170
堆疊
支持
交換容量
760 Gbps
ARP 表
16,000
轉發速率
565 Mpps
VLAN數量
4K
功率預算 (雙電源)
740W
巨型幀
9,216
快閃記憶體
1GB
IPv4/IPv6 路由總數
16,000
風向
前-後和左-後
管理方式
WEB, SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFLOW, USB
尺寸(HxWxD)
44.1x440x452.5mm (1.74''x17.32''x17.81'')
MTBF
>233,000 小時
安裝選項
桌面式/機架式
最大功耗
120W (760W PoE滿載)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

帶寬升級
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
帶寬升級
查看產品
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
中大型校園帶寬升級網路解決方案
查看產品
10G互連
查看產品

特徵概述

雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。

多千兆埠,保障網路敏捷擴展
24x 100M/1/2.5/5/10G 自適應埠,適合不同帶寬設備,4x 25G 上行埠用於未來擴展。
BCM56170
Broadcom 晶元
760 Gbps
交換容量
565 Mpps
轉發率
PoE++ 電源埠簡化網路基礎設施
最高90W的PoE輸出輕鬆滿足不同設備的電源需求,為無源設備提供高功率電源,簡化您的網路基礎設施和布線。
90W PoE++ 單埠
24x PoE+ 全功率
740W 功率預算
雙冗餘電源和智能風扇
默認配備雙電源,採用前置與左-後風向可變速風扇,提供高可用性和長壽命。
2+1 熱插拔風扇
智能風扇提供優良的冷卻、噪音和功耗降低。
1+1 雙 AC PSU
PSUs 可以在不關閉系統的情況下拆卸。
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序以減少丟包,網路上的延遲和抖動。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
通過CPU安全功能保護網路

將發送到 CPU 的數據流量進行分類,按隊列優先順序處理流量,並根據需要限制帶寬速率,保護 CPU 免受非法流量佔用。

多種管理方式,便於網路維護
支持 SNMP、CLI、WEB、SSH 和其他方法,為設備提供簡化體驗,方便維護和網路管理,無需額外成本。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
雲網路
通過Airware和Airbox網路遠程在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​
RJ45 埠
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
8x 1G
(8 Combo)
24x 1G
24x 1G
SFP 埠
28x 1G SFP
2x 1G SFP
(Combo)
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
20x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L2+
L2+
硬體堆疊
≤2臺
≤2臺
≤2臺
≤8臺
≤4臺
≤4臺
1+1 冗餘熱插拔
yesyesyesyesyesyes
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
高級路由協議 (BGP/ISIS)
yesyesyesyes
高級安全性
yesyesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE/PoE+

相關視頻

產品介紹

24口乙太網L3PoE++交換機,24x 10GBASE-T/多速率埠,4x 10Gb SFP+,4x 25Gb SFP28 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-24XB-U是飛速(FS)研發的下一代L3多速率光電混合交換機。該交換機擁有24個100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T埠和4個1/10G SFP+埠,還配備有4個10G/25G SFP28上行埠。支持有線和無線融合,並符合PoE++標準。這款網管型企業級交換機支持物理堆疊,採用先進的Broadcom晶元,交換容量760 Gbps,轉發率565 Mpps。它配備了熱插拔冗餘電源和熱插拔智能風扇,確保出色的處理性能和網路可靠性。適用於校園網路接入/匯聚、10GE數據中心伺服器接入以及高速無線設備接入等場景。

規格參數
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28
PoE++
支持
交換機晶元
BCM56170
堆疊
支持
交換容量
760 Gbps
ARP 表
16,000
轉發速率
565 Mpps
VLAN數量
4K
功率預算 (雙電源)
740W
巨型幀
9,216
快閃記憶體
1GB
IPv4/IPv6 路由總數
16,000
風向
前-後和左-後
管理方式
WEB, SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFLOW, USB
尺寸(HxWxD)
44.1x440x452.5mm (1.74''x17.32''x17.81'')
MTBF
>233,000 小時
安裝選項
桌面式/機架式
最大功耗
120W (760W PoE滿載)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
帶寬升級
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
帶寬升級
查看產品
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
中大型校園帶寬升級網路解決方案
查看產品
10G互連
查看產品
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。

多千兆埠,保障網路敏捷擴展
24x 100M/1/2.5/5/10G 自適應埠,適合不同帶寬設備,4x 25G 上行埠用於未來擴展。
BCM56170
Broadcom 晶元
760 Gbps
交換容量
565 Mpps
轉發率
PoE++ 電源埠簡化網路基礎設施
最高90W的PoE輸出輕鬆滿足不同設備的電源需求,為無源設備提供高功率電源,簡化您的網路基礎設施和布線。
90W PoE++ 單埠
24x PoE+ 全功率
740W 功率預算
雙冗餘電源和智能風扇
默認配備雙電源,採用前置與左-後風向可變速風扇,提供高可用性和長壽命。
2+1 熱插拔風扇
智能風扇提供優良的冷卻、噪音和功耗降低。
1+1 雙 AC PSU
PSUs 可以在不關閉系統的情況下拆卸。
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序以減少丟包,網路上的延遲和抖動。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
通過CPU安全功能保護網路

將發送到 CPU 的數據流量進行分類,按隊列優先順序處理流量,並根據需要限制帶寬速率,保護 CPU 免受非法流量佔用。

多種管理方式,便於網路維護
支持 SNMP、CLI、WEB、SSH 和其他方法,為設備提供簡化體驗,方便維護和網路管理,無需額外成本。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
雲網路
通過Airware和Airbox網路遠程在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​
RJ45 埠
24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G
8x 1G
(8 Combo)
24x 1G
24x 1G
SFP 埠
28x 1G SFP
2x 1G SFP
(Combo)
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
20x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
4x 25G SFP28
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
8x 100G QSFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L2+
L2+
硬體堆疊
≤2臺
≤2臺
≤2臺
≤8臺
≤4臺
≤4臺
1+1 冗餘熱插拔
yesyesyesyesyesyes
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
高級路由協議 (BGP/ISIS)
yesyesyesyes
高級安全性
yesyesyesyesyesyes
PoE
PoE++/PoE+/PoE
PoE/PoE+
相關視頻

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$118,180.00

108件現貨 中國倉