S5810-28FS聚合交換機是一款管理的第三層多業務交換機,具有8個1千兆RJ45/SFP combo 埠和4個10千兆SFP+上行埠,允許將高達8臺S5810系列交換機任意組合併無縫連接和管理為單個設備。該交換機採用先進的Broadcom晶元,提供136 Gbps的交換容量和102 Mpps的轉發速率。它配備了冗餘的熱插拔電源和可變速度軸向風扇,以提供卓越的處理性能和網路可靠性。S5810系列交換機擁有先進的功能,如增強的第三層功能、簡化的管理、靈活的IPv6功能和多樣化的組播協議,適合作為大型校園網路的聚合和中小型企業網路的核心交換設備。
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/115383.main.jpg)
單擊打開
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/images/202210251410138vb5yq.jpg)
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.main.jpg)
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240525095032enxmb8.jpg)
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.D.jpg)
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.E.jpg)
![S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元 這張圖片是關於S5810-28FS.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/115383.F.jpg)
S5810-28FS,28口千兆乙太網L3交換機,28 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,8 x 1G RJ45/SFP Combo,可堆疊交換機,Broadcom 晶元
28口乙太網L3管理型交換機,28x 1Gb SFP,8x 1G RJ45/SFP,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元
軟體亮點
支持堆疊
支持虛擬路由冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
單播路由
支持802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持乙太網環網保護切換協議(ERPS)(G.8032)
支持 MPLS、DHCP 伺服器和 L2 組播功能
使用 SFlow 進行高級網路監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持IGMP監聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持SNMP(由Zabbix管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet 等
支持基於硬體的IPv6訪問控制列表(ACL)
支持硬體CPU保護機制
支持DHCP監聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼(SSH)和SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080211314536g81f.jpg)
Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230619105857fqvctq.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230619105056to15je.jpg)
電源可以在不關閉系統的情況下被拆卸或更換,左-右風向的變速風扇可自動調節風扇速度以降低功耗。
DHCP動態分配IP地址,簡化IP地址管理,節省更多管理時間和成本,使網路環境更安全。
MPLS使中小運營商能夠為他們的用戶創建隧道,幫助建立點到點的連接,實現用戶網路之間的互通。
RJ45 埠 | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | — | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFP 埠 | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP | — | — | — | 4x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L2+ | L2+ | L2+ |
硬體堆疊 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤4臺 |
1+1 熱插拔電源 | — | |||||
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF | ||||||
高級路由協議 (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高級安全性 |
S***s
United States
R***d
United States
K***y
United Kingdom