S3910-48TS千兆第二層+堆疊管理型交換機具有48個10/100/1000BASE-T埠和4個10千兆SFP+上行埠,適用於複雜環境部署,具有抗腐蝕、防塵濕的特性,支持0°C ~ 50°C的運行溫度和6KV防雷保護。該48埠千兆管理型交換機配備1+1熱插拔雙電源,支持4個單元的虛擬堆疊,提供冗餘性、簡化管理和網路容量的彈性。此外,Broadcom BCM56150交換晶元,S3910-48TS能夠提供176 Gbps的交換容量和132 Mpps的轉發速率,提供更高的網路性能。此外,支持IPv4/IPv6和豐富的第三層路由功能(靜態路由、OSPF、RIP、RIPng等),千兆交換機滿足多樣化網路需求的靈活部署。
單擊打開
S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元
Hot #108714
Hot #108714
NT$30,766.00
FS P/N: S3910-48TSFS P/N: S3910-48TS
3.1K 銷量
25 評價
65 問答
113件現貨 中國倉, 預計25 Jun, 2024送達
50件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48口千兆乙太網L2+管理型交換機,48x 千兆RJ45,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 晶元
規格參數
埠
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
巨型幀
9216
堆疊
Up ~ 4 Units
MAC 地址
16K
交換容量
176 Gbps
ARP 表
1,000
轉發速率
132 Mpps
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
最大功耗
48W
快閃記憶體
256MB
機架空間
1U
數據包緩衝區
1.5MB
尺寸(HxWxD)
43.6x440x347.6mm (1.72''x17.32''x13.68'')
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
1個內置
安裝方式
桌面式或機架式或壁掛式
風向
右-左
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊鏈路
支持線速IPv4/IPv6雙棧多層交換
支持多種 IPv4 路由協議,包括靜態路由、RIP 和 OSPF
支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分類
支持IPv4和IPv6多播功能
支持高效乙太網 (EEE)
無錯網路配置
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet、SSH
支持 ERPS
支持 IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 LLDP (802.1ab)
支持 sFlow
支持 SNMP V1/V2/V3
為用戶和物聯網提供安全簡化的訪問
支持3元組綁定(IP地址、MAC地址和埠)
支持過濾無效 MAC 地址、基於埠和 MAC 的 802.1x 驗證、MAB 驗證
支持 RADIUS 和 TACACS+
支持 AAA(IPv4/IPv6),用於設備登錄管理
支持 SSH 和 SSH V2.0
支持防止 ARP 欺騙
應用方案
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware統一管理網路設備,適用於擁有分支機構的行業,如酒店連鎖、零售連鎖、公司分支機構、大學分校等。
BCM56150雙晶元結構提供高速網路體驗
關鍵設備的高度集成可以降低產品故障率並提高可靠性。
BCM56150
博通晶元
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發率
1.64μs
延遲
熱插拔式冗餘電源和內置智能風扇
電源可以在不關閉系統的情況下被更換,高效的風扇冷卻降低運行噪音,提高系統穩定性。
4臺設備虛擬堆疊提升網路容量
通過4個相同型號的交換機堆疊,增加埠和帶寬,同時將相互連接的交換機作為單個設備進行管理,以簡化管理。
<50ms
故障恢復
單一IP
簡化管理
LACP
上行鏈路聚合
使用CPU保護策略保護網路
優化流量處理和帶寬,提高CPU的可靠性和工作效率。
多種管理方式,便於網路維護
支持SNMP、CLI、WEB、SSH等多種方式,為設備提供簡化的管理體驗,方便維護和網路管理,無需額外費用。
RJ45 埠 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8 Combo) | — |
SFP 埠 | — | — | 4x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
硬體堆疊 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤8臺 |
1+1 熱插拔電源 | — | |||||
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF | ||||||
高級路由協議 (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高級安全性 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (65)堆疊 (5)電源 (3)兼容 (2)功能 (2)安裝方式 (2)IPv6 (2)操作系統 (2)埠 (2)ACL (1)風向 (1)電池 (1)CLI (1)連接器 (1)DC 電源 (1)DHCP (1)固件 (1)LACP (1)雜訊係數 (1)ONIE (1)工作溫度 (1)產品對比 (1)PSUs (1)SFP+ 埠 (1)規格參數 (1)VLAN (1)質保 (1) 更多 + 更多
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
22
2
0
1
0
M***n
Canada
June 16, 2023
I was impressed with the performance of this switch, it has exceeded all of my expectations.
確認購買
有幫助 2
評論 0B***t
United States
June 05, 2023
I did install the switch over the weekend. It works well. It was easy to VLAN and configure.
確認購買
有幫助 2
評論 0A***e
Australia
May 31, 2023
I purchased this product and was pleasantly surprised by the quality considering how affordable it was. Definitely a great value for the price!
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄