客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.
這張圖片是關於RS6140-V2.

RS6140-V2,1U機架式伺服器,12個2.5寸熱插拔NVMe/SATA/SAS硬碟托架,4個RJ45 10GbE埠,1200W冗餘電源

Hot #139687
Hot #139687
NT$199,372.00
FS P/N: RS6140-V2
FS P/N: RS6140-V2
20 銷量
1 評價
23 問答
可提前預購, Ship by Aug 16, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

1U機架式伺服器,雙Intel®Xeon®可擴展處理器,最高8TB DRAM,12x 2.5「熱插拔NVMe/SATA/SAS驅動器托架,4個RJ45 10GbE埠,1200W冗餘

RS6140-V2是一款纖薄的1U雙插槽伺服器,專為虛擬化、高性能計算和雲計算而設計。通過支持第三代處理器系列的Intel Xeon可擴展處理器,它支持高達8TB的內存。在系統正面,有12 x 2.5「驅動器托架,支持NVMe、SATA和SAS存儲設備。

規格參數
外形
1U機架安裝
處理器
標準配置-2個Intel®Xeon®Silver 4310處理器12核-2.1 Ghz
晶元組
Intel C621A晶元組
驅動器托架
准配置-2x 300GB 10K SAS HDD
內存
標準配置-64GB RAM(4x 16GB)
拓展插槽
插槽1-PCIe 4.0x 16 |插槽2-PCIe 4.0x16 |插槽3-PCIe 4.0x16 |插槽4-PCIe 4.0x16
Raid控制器
SATA3(6Gbps),通過Intel PCH 621A|NVMe(16GT/s)|Raid 0、1、5、6、10、50、60
電源
1200W,帶PMBus冗餘
乙太網
4個10GBase-T埠
管理
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager |帶專用LAN的KVM | NMI |看門狗
機箱(高寬深)
1.7"x17.2"x29.1" (43x437x739mm)
風扇
8個重型風扇
毛重
22磅(10KG)

產品亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
方案 3
查看產品
方案 4
查看產品

特徵概述

雙Intel Xeon處理器確保計算應用程序
雙第三代Intel Xeon可擴展處理器最多支持40核,熱設計點(TDP)為270W,為更快的數據處理提供更高的性能和更低的延遲。
最多40個核心
最高8TB內存
270W TDP
32個DIMM插槽和12個熱插拔2.5英寸驅動器托架增強了可擴展性

DDR4 SDRAM兼容插槽安裝的內存可減少處理器空閑時間並提高計算機性能,12x 2.5「熱插拔驅動器托架簡化了安裝和拆卸。

可用於伺服器的幾種不同管理工具

智能平臺管理介面(IPMI)有助於在機箱和遠程管理系統。管理程序包括Redfish API、IPMI 2.0、英特爾節點管理器等

廣泛的應用

該伺服器廣泛用於大數據、分析和雲計算,也可以與交換機、AP、AC和網路攝像頭等其他通信產品結合使用

CPU Sockets
2
2
2
2
CPU Types
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Form Factors
1U
1U
2U
2U
GPUs
2
1
2
4
DIMM Slots
32
24
24
32
Memory
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Drive Bays
12x 2.5" Drive Bays
10x 2.5" Drive Bays
24x 2.5" Drive Bays
12x 3.5" Drive Bays
Fans
8x 4cm heavy duty PWM fans
8x 4cm heavy duty PWM fans
4x 8cm heavy duty PWM fans
4x 8cm heavy duty PWM fans
Expansion Slots
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Redundant Power Supply
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes
產品介紹

1U機架式伺服器,雙Intel®Xeon®可擴展處理器,最高8TB DRAM,12x 2.5「熱插拔NVMe/SATA/SAS驅動器托架,4個RJ45 10GbE埠,1200W冗餘

RS6140-V2是一款纖薄的1U雙插槽伺服器,專為虛擬化、高性能計算和雲計算而設計。通過支持第三代處理器系列的Intel Xeon可擴展處理器,它支持高達8TB的內存。在系統正面,有12 x 2.5「驅動器托架,支持NVMe、SATA和SAS存儲設備。

規格參數
外形
1U機架安裝
處理器
標準配置-2個Intel®Xeon®Silver 4310處理器12核-2.1 Ghz
晶元組
Intel C621A晶元組
驅動器托架
准配置-2x 300GB 10K SAS HDD
內存
標準配置-64GB RAM(4x 16GB)
拓展插槽
插槽1-PCIe 4.0x 16 |插槽2-PCIe 4.0x16 |插槽3-PCIe 4.0x16 |插槽4-PCIe 4.0x16
Raid控制器
SATA3(6Gbps),通過Intel PCH 621A|NVMe(16GT/s)|Raid 0、1、5、6、10、50、60
電源
1200W,帶PMBus冗餘
乙太網
4個10GBase-T埠
管理
Redfish API | IPMI 2.0 | Intel Node Manager |帶專用LAN的KVM | NMI |看門狗
機箱(高寬深)
1.7"x17.2"x29.1" (43x437x739mm)
風扇
8個重型風扇
毛重
22磅(10KG)

產品亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
方案 3
查看產品
方案 4
查看產品
特徵概述
雙Intel Xeon處理器確保計算應用程序
雙第三代Intel Xeon可擴展處理器最多支持40核,熱設計點(TDP)為270W,為更快的數據處理提供更高的性能和更低的延遲。
最多40個核心
最高8TB內存
270W TDP
32個DIMM插槽和12個熱插拔2.5英寸驅動器托架增強了可擴展性

DDR4 SDRAM兼容插槽安裝的內存可減少處理器空閑時間並提高計算機性能,12x 2.5「熱插拔驅動器托架簡化了安裝和拆卸。

可用於伺服器的幾種不同管理工具

智能平臺管理介面(IPMI)有助於在機箱和遠程管理系統。管理程序包括Redfish API、IPMI 2.0、英特爾節點管理器等

廣泛的應用

該伺服器廣泛用於大數據、分析和雲計算,也可以與交換機、AP、AC和網路攝像頭等其他通信產品結合使用

CPU Sockets
2
2
2
2
CPU Types
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
Form Factors
1U
1U
2U
2U
GPUs
2
1
2
4
DIMM Slots
32
24
24
32
Memory
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
64GB RAM (4x 16GB)
Drive Bays
12x 2.5" Drive Bays
10x 2.5" Drive Bays
24x 2.5" Drive Bays
12x 3.5" Drive Bays
Fans
8x 4cm heavy duty PWM fans
8x 4cm heavy duty PWM fans
4x 8cm heavy duty PWM fans
4x 8cm heavy duty PWM fans
Expansion Slots
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8
PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8
Redundant Power Supply
yesyesyesyes
Intel® Node Manager, Redfish API, IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN, NMI, Watch Dog
yesyesyesyes
Hyper-Turbo Technology
yesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$199,372.00

可提前預購