這種雙埠10Gb光纖網卡(NIC)在Intel X550AT2晶元上進行了優化,以實現伺服器連接和網路虛擬化。通過支持 PCIe 3.0x4主機介面,該網卡為雙10Gb埠上的線速流量提供足夠的帶寬。
產品改進了對虛擬化的支持,包括VMDq 和 SR-IOV,使 NIC 非常適合虛擬化環境。 它旨在為通信、雲和企業 IT 網路解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。
單擊打開
這種雙埠10Gb光纖網卡(NIC)在Intel X550AT2晶元上進行了優化,以實現伺服器連接和網路虛擬化。通過支持 PCIe 3.0x4主機介面,該網卡為雙10Gb埠上的線速流量提供足夠的帶寬。
產品改進了對虛擬化的支持,包括VMDq 和 SR-IOV,使 NIC 非常適合虛擬化環境。 它旨在為通信、雲和企業 IT 網路解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。
多模式 I/O 虛擬化操作
支持VXLAN和NVGRE
更新一代的VMDq
支持 PCI-SIG SR -IOV 規範
每個埠有 64 個發送 (Tx) 和接收 (Rx) 隊列對(支持 VMware NetQueue 和 Microsoft VMQ)
NBASE-T 技術支持(IEEE 802.3bzready)
IEEE 801.1Q(VLAN)
IEEE 802.1ad (雙 VLAN)
支持MSI-X
Tx TCP 分段卸載(TSO-IPv4、IPv6)
DMTF 網路控制器邊帶介面 (NC-SI) 直通
SMBus 或 PCIe 上的管理組件傳輸協議 (MCTP)
Advanced Error Reporting (AER)
iSCSI 引導
提高虛擬化環境中的網路性能和可管理性對於雲計算、虛擬化數據中心和網路功能虛擬化等領域至關重要。
通過輔助主機處理器,提高網路性能,減少主機處理器的負載,從而提高系統效率。
基於英特爾的乙太網網卡可以應用於市場上大多數主流設備,如戴爾、惠普、IBM、超微、浪潮、聯想伺服器等。
高性能計算
雲計算
數據中心
虛擬環境
工業自動化
高性能計算學習
控制器 | Intel X710-BM2 | Intel XL710-BM2 | Intel XXV710-AM2 | Intel X550-AT2 | Intel XL710-BM1 | Intel 82599ES |
支持乙太網速率 | 10/1GbE | 40/10/1GbE | 25/10/1GbE | 10/1GBase-T/100M | 10/1GbE | 10/1GbE |
埠 | 雙埠 | 雙埠 | 雙埠 | 雙埠 | Quad-Port | 雙埠 |
系統介面類型 | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s) |
片上 QoS 和流量管理 | ||||||
SR-IOV | ||||||
FCoE | ||||||
智能卸載 | ||||||
VMDq | ||||||
PXE | ||||||
DPDK |
這種雙埠10Gb光纖網卡(NIC)在Intel X550AT2晶元上進行了優化,以實現伺服器連接和網路虛擬化。通過支持 PCIe 3.0x4主機介面,該網卡為雙10Gb埠上的線速流量提供足夠的帶寬。
產品改進了對虛擬化的支持,包括VMDq 和 SR-IOV,使 NIC 非常適合虛擬化環境。 它旨在為通信、雲和企業 IT 網路解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。
多模式 I/O 虛擬化操作
支持VXLAN和NVGRE
更新一代的VMDq
支持 PCI-SIG SR -IOV 規範
每個埠有 64 個發送 (Tx) 和接收 (Rx) 隊列對(支持 VMware NetQueue 和 Microsoft VMQ)
NBASE-T 技術支持(IEEE 802.3bzready)
IEEE 801.1Q(VLAN)
IEEE 802.1ad (雙 VLAN)
支持MSI-X
Tx TCP 分段卸載(TSO-IPv4、IPv6)
DMTF 網路控制器邊帶介面 (NC-SI) 直通
SMBus 或 PCIe 上的管理組件傳輸協議 (MCTP)
Advanced Error Reporting (AER)
iSCSI 引導
提高虛擬化環境中的網路性能和可管理性對於雲計算、虛擬化數據中心和網路功能虛擬化等領域至關重要。
通過輔助主機處理器,提高網路性能,減少主機處理器的負載,從而提高系統效率。
基於英特爾的乙太網網卡可以應用於市場上大多數主流設備,如戴爾、惠普、IBM、超微、浪潮、聯想伺服器等。
高性能計算
雲計算
數據中心
虛擬環境
工業自動化
高性能計算學習
控制器 | Intel X710-BM2 | Intel XL710-BM2 | Intel XXV710-AM2 | Intel X550-AT2 | Intel XL710-BM1 | Intel 82599ES |
支持乙太網速率 | 10/1GbE | 40/10/1GbE | 25/10/1GbE | 10/1GBase-T/100M | 10/1GbE | 10/1GbE |
埠 | 雙埠 | 雙埠 | 雙埠 | 雙埠 | Quad-Port | 雙埠 |
系統介面類型 | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x4 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 2.0 x8 (5.0 GT/s) |
片上 QoS 和流量管理 | ||||||
SR-IOV | ||||||
FCoE | ||||||
智能卸載 | ||||||
VMDq | ||||||
PXE | ||||||
DPDK |
NT$8,368.00