NC8200-8C乙太網線卡支持8個100G QSFP28,可從所有埠提供線速轉發。QSFP28埠向後兼容QSFP+模塊。
單擊打開
NC8200-8C, 8口 100Gb QSFP28數據中心交換機線卡 NC8200-4TD
#110483
#110483
NT$41,032.00
FS P/N: NC8200-8CFS P/N: NC8200-8C
69 銷量
28 評價
17 問答
29件現貨 中國倉, 預計May 9, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
8口 100Gb QSFP28數據中心交換機線卡 NC8200-4TD
規格參數
埠
8x 100G QSFP28
配套交換機機箱
NC8200-4TD
熱插拔
不支持
最大功耗
<57W
尺寸(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15'' (41x 200x 207mm)
重量
1.32 lbs (0.6kg)
工作溫度
0~45°C (32~113°F)
存儲溫度
-40~70°C (-40~158°F)
工作濕度
10%~90% (非冷凝)
機架單位
1RU
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
高速率8口100G線卡
具有8個速率可選埠的固定配置線卡。所有埠都可以以10 Gbps、25 Gbps、40 Gbps或100 Gbps的速度運行。默認情況下,埠配置為以100Gbps 的速度運行。
BGP-EVPN的Spine-Leaf架構
埠與交換機機箱組合
NC8200-8C
多達32個100G 埠
NC8200-16Q
多達64個40G埠
NC8200-24BC
多達96個25G、8個100G埠
安裝線卡的步驟
整個安裝過程一分鐘即可完成,無需任何工具。
擰下固定螺釘並取出填充卡
插入線卡並關閉彈出桿
堆疊簡化網路配置
堆疊虛擬化技術將多個物理設備虛擬為一個邏輯設備,簡化網路配置和結構,消除環路,提高可靠性。
2臺
虛擬堆疊
200Gbps
堆疊帶寬
50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
MLAG 增強系統可靠性
MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。支持與設備無關的升級,保證業務的秒級升級。
VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術構建虛擬二層網路,在IP網路上創建虛擬隧道,實現跨地域、跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。
線卡 | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
交換機速率 | 8x100G | 16x40G | 24x25G, 2x100G | 32x100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
相關視頻
See more
產品介紹
8口 100Gb QSFP28數據中心交換機線卡 NC8200-4TD
NC8200-8C乙太網線卡支持8個100G QSFP28,可從所有埠提供線速轉發。QSFP28埠向後兼容QSFP+模塊。
規格參數
埠
8x 100G QSFP28
配套交換機機箱
NC8200-4TD
熱插拔
不支持
最大功耗
<57W
尺寸(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15'' (41x 200x 207mm)
重量
1.32 lbs (0.6kg)
工作溫度
0~45°C (32~113°F)
存儲溫度
-40~70°C (-40~158°F)
工作濕度
10%~90% (非冷凝)
機架單位
1RU
應用方案
方案 1
方案 2
展開
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 方案 3
查看產品 特徵概述
高速率8口100G線卡
具有8個速率可選埠的固定配置線卡。所有埠都可以以10 Gbps、25 Gbps、40 Gbps或100 Gbps的速度運行。默認情況下,埠配置為以100Gbps 的速度運行。
BGP-EVPN的Spine-Leaf架構
埠與交換機機箱組合
NC8200-8C
多達32個100G 埠
NC8200-16Q
多達64個40G埠
NC8200-24BC
多達96個25G、8個100G埠
安裝線卡的步驟
整個安裝過程一分鐘即可完成,無需任何工具。
擰下固定螺釘並取出填充卡
插入線卡並關閉彈出桿
堆疊簡化網路配置
堆疊虛擬化技術將多個物理設備虛擬為一個邏輯設備,簡化網路配置和結構,消除環路,提高可靠性。
2臺
虛擬堆疊
200Gbps
堆疊帶寬
50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
MLAG 增強系統可靠性
MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。支持與設備無關的升級,保證業務的秒級升級。
VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術構建虛擬二層網路,在IP網路上創建虛擬隧道,實現跨地域、跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。
線卡 | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8200-24BC | NC8400-32C |
交換機速率 | 8x100G | 16x40G | 24x25G, 2x100G | 32x100G |
MLAG | ||||
Stack | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python, gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$41,032.00
29件現貨 中國倉