客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於NC8200-4TD.
00:22
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.
這張圖片是關於NC8200-4TD.

NC8200-4TD, 4槽 2U乙太網L3數據中心交換機空載, 帶4x 25/40/100Gb線卡, 支持MLAG/Stacking,Broadcom晶元

#110482
#110482

Broadcom BCM56870 Spine Switch Stack MLAG VXLAN RoCE Ansible

NT$246,967.00
FS P/N: NC8200-4TD
FS P/N: NC8200-4TD
80 銷量
28 評價
39 問答
43件現貨 中國倉, 預計May 9, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

數據中心交換機機箱空載,最多支持4個25G/40G/100G埠線卡,支持MLAG/Stacking,Broadcom晶元

NC8200-4TD交換機通過NC8200-8C、NC8200-16Q 和 NC8200-24BC的靈活線卡組合,最多支持96個25G和8個100G、64個40G或32個100G高密度全線速埠。NC8200-4TD可作為中型數據中心和雲計算數據中心部署的主幹交換機。

該交換機採用先進的緩存調度機制來最大限度地提高設備的緩存能力。通過PFC和ECN實現低時延、零丟包、高吞吐量和業務轉發率,保證在日益苛刻的數據中心環境下的無阻塞傳輸。

規格參數
線卡插槽數量
4
交換機晶元
BCM56870
Max. 100G埠
32
交換機容量
6.4 Tbps
Max. 40G埠
64
轉發率
4760 Mpps
Max. 25G埠
128
SDRAM
4GB
Max. 10G埠
128
數據包緩衝區
32MB
快閃記憶體
8GB
VLANs數量
4K
熱插拔電源
2 (1+1冗餘)
MAC地址
96K
熱插拔風扇
3 (2+1冗餘), 從前到後
巨型幀
9,216
最大功耗
<650W
IPv4/IPv6路由
128,000/64,000
MTBF (小時)
390,000
延遲
<1μs
尺寸(HxWxD)
3.39''x 17.4''x 20.47''(86x 442x 520mm)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
方案 3
查看產品
方案 4
查看產品

特徵概述

網路解決方案

用交換機取代 CDN 出口網路的邊界路由器,可以確保帶寬質量,降低流量運營成本,提高帶寬運營效率。更多信息

NC8200-8C

多達32個100G埠

NC8200-16Q

多達64個40G埠

NC8200-24BC

多達96個25G、8個100G埠

雙冗餘電源和智能風扇
默認情況下配備雙電源和智能風扇,提供高可用性和長壽命。
2+1熱插拔風扇
變速風扇可實現出色的冷卻、噪音和功耗
1+1 雙AC電源
無需關閉系統即可拆卸/更換PSU
堆疊簡化網路配置
堆疊虛擬化技術將多個物理設備虛擬為一個邏輯設備,簡化網路配置和結構,消除環路,提高可靠性。
2臺
虛擬堆疊
200Gbps
堆疊帶寬
50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
MLAG 增強系統可靠性

MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。支持與設備無關的升級,保證業務的秒級升級。

VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術構建虛擬二層網路,在IP網路上創建虛擬隧道,實現跨地域、跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。
無損乙太網和零丟包
RDMA技術減輕CPU負擔,有效解決網路延遲。 PFC+ECN實現智能數據交換並防止丟包,保證無損傳輸。
線卡
NC8200-8C
NC8200-16Q
NC8200-24BC
NC8400-32C
交換機速率
8x100G
16x40G
24x25G, 2x100G
32x100G
MLAG
yesyesyesyes
Stack
yes
yes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyes
ECN
yesyesyesyes
GR
yesyesyesyes
產品介紹

數據中心交換機機箱空載,最多支持4個25G/40G/100G埠線卡,支持MLAG/Stacking,Broadcom晶元

NC8200-4TD交換機通過NC8200-8C、NC8200-16Q 和 NC8200-24BC的靈活線卡組合,最多支持96個25G和8個100G、64個40G或32個100G高密度全線速埠。NC8200-4TD可作為中型數據中心和雲計算數據中心部署的主幹交換機。

該交換機採用先進的緩存調度機制來最大限度地提高設備的緩存能力。通過PFC和ECN實現低時延、零丟包、高吞吐量和業務轉發率,保證在日益苛刻的數據中心環境下的無阻塞傳輸。

規格參數
線卡插槽數量
4
交換機晶元
BCM56870
Max. 100G埠
32
交換機容量
6.4 Tbps
Max. 40G埠
64
轉發率
4760 Mpps
Max. 25G埠
128
SDRAM
4GB
Max. 10G埠
128
數據包緩衝區
32MB
快閃記憶體
8GB
VLANs數量
4K
熱插拔電源
2 (1+1冗餘)
MAC地址
96K
熱插拔風扇
3 (2+1冗餘), 從前到後
巨型幀
9,216
最大功耗
<650W
IPv4/IPv6路由
128,000/64,000
MTBF (小時)
390,000
延遲
<1μs
尺寸(HxWxD)
3.39''x 17.4''x 20.47''(86x 442x 520mm)
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
方案 1
查看產品
方案 2
查看產品
方案 3
查看產品
方案 4
查看產品
特徵概述

網路解決方案

用交換機取代 CDN 出口網路的邊界路由器,可以確保帶寬質量,降低流量運營成本,提高帶寬運營效率。更多信息

NC8200-8C

多達32個100G埠

NC8200-16Q

多達64個40G埠

NC8200-24BC

多達96個25G、8個100G埠

雙冗餘電源和智能風扇
默認情況下配備雙電源和智能風扇,提供高可用性和長壽命。
2+1熱插拔風扇
變速風扇可實現出色的冷卻、噪音和功耗
1+1 雙AC電源
無需關閉系統即可拆卸/更換PSU
堆疊簡化網路配置
堆疊虛擬化技術將多個物理設備虛擬為一個邏輯設備,簡化網路配置和結構,消除環路,提高可靠性。
2臺
虛擬堆疊
200Gbps
堆疊帶寬
50ms
故障恢復
LACP
上行鏈路聚合
MLAG 增強系統可靠性

MLAG虛擬化技術實現負載均衡,提高鏈路可靠性。支持與設備無關的升級,保證業務的秒級升級。

VXLAN實現無限數據傳輸
VXLAN技術構建虛擬二層網路,在IP網路上創建虛擬隧道,實現跨地域、跨數據中心的數據遷移和靈活的資源分配。
無損乙太網和零丟包
RDMA技術減輕CPU負擔,有效解決網路延遲。 PFC+ECN實現智能數據交換並防止丟包,保證無損傳輸。
線卡
NC8200-8C
NC8200-16Q
NC8200-24BC
NC8400-32C
交換機速率
8x100G
16x40G
24x25G, 2x100G
32x100G
MLAG
yesyesyesyes
Stack
yes
yes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyes
ECN
yesyesyesyes
GR
yesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$246,967.00

43件現貨 中國倉