網路數據包代理(NPB)是一種優化TAP和SPAN連接之間的流量以及網路監控、安全性的設備工具。 數據包代理從單個或多個網路鏈路收集流量,過濾每個單獨的數據包並通過負載平衡將其分發到正確的網路監控工具,從而增強網路分析和安全工具的性能。
飛速(FS) T5850-48S8C 網路數據包代理 (NPB) 具有 48個SFP+ (1/10 Gbps) 和 8個 QSFP28 埠 (100 Gbps),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。
單擊打開
網路數據包代理(NPB)是一種優化TAP和SPAN連接之間的流量以及網路監控、安全性的設備工具。 數據包代理從單個或多個網路鏈路收集流量,過濾每個單獨的數據包並通過負載平衡將其分發到正確的網路監控工具,從而增強網路分析和安全工具的性能。
飛速(FS) T5850-48S8C 網路數據包代理 (NPB) 具有 48個SFP+ (1/10 Gbps) 和 8個 QSFP28 埠 (100 Gbps),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。
支持流量聚合、複製和分發
支持入站和出站過濾器
支持流量匹配
支持流量編輯
支持流量負載均衡
Support Packets Deduplication
支持隧道解封裝
支持時間戳
支持數據包截斷
Support Header Stripping
控制臺、Telnet、SSH管理
Web用戶界面
SNMP陷阱, Get
Json-RPC用於北向介面
SFP+ 埠 | 48 | 48 | 24 | — |
QSFP+ 埠 | — | 6 | — | — |
QSFP28 埠 | 8 | — | 2 | 32 |
交換容量 | 2.56Tbps | 1.44Tbps | 880Gbps | 6.4Tbps |
吞吐量 | 1905Mpps | 1071.4Mpps | 540Mpps | 3571Mpps |
轉換方法 | 存儲轉發/直通 | 存儲轉發/直通 | 存儲轉發/直通 | 存儲轉發/直通 |
延遲 | 700ns | 700ns | 660ns | 700ns |
CPU | 4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz | 雙核, ARM A53 | SOC (雙核/ARM A53) | 4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz |
內存 | 16GB | 2GB | 2GB | 16GB |
快閃記憶體 | 128GB | 8GB | 8GB | 128GB |
數據包緩衝區 | 36MB | 36MB | 9MB | 36MB |
MTBF(小時) | 162213 | 70080 | 206988 | 158045 |
C***n
Spain
G***n
Singapore
G***d
Australia