客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於NPB1.
這張圖片是關於NPB2.
這張圖片是關於NPB3.
這張圖片是關於NPB4.
這張圖片是關於NPB5.
這張圖片是關於NPB1.
這張圖片是關於NPB2.
這張圖片是關於NPB3.
這張圖片是關於NPB4.
這張圖片是關於NPB5.

T5850-24S2C,24 個 10G SFP+和2個100G QSFP28埠,網路數據包代理 (NPB),網路可見性和監控

#152270
#152270

880 Gbps 660ns Latency Network Visibility Data Center Telecom

NT$167,330.00
FS P/N: T5850-24S2C
FS P/N: T5850-24S2C
41 銷量
7 評價
8 問答
可提前預購, Ship by 10 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

T5850-24S2C,24個 10G SFP+埠, 2個 100G QSFP28 埠,網路數據包代理 (NPB)

Network Packet Broker(NPB)是一種優化TAP和SPAN連接之間通信流的設備和網路監控、安全工具。數據包代理收集來自單個或多個網路鏈路的通信量,通過負載均衡過濾並分發每個單獨的數據包到正確的網路監控工具,提高了網路分析和安全工具的性能。

飛速(FS)T5850-24S2C 網路數據包代理 (NPB) 具有 24 個 SFP+ 埠 (10Gbs) 和 2 個 QSFP28 埠 (100Gbs),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。

規格參數
業務埠
24x 10G SFP+ | 2x 100G QSFP28
100/1000 管理埠
1
工作模式
存儲轉發/直通
交換容量
880Gbps
延時
660ns
數據吞吐量
540Mpps
系統內存
2GB
中央處理器
SOC (雙核/ARM A53)
數據包緩衝區
9MB
快閃記憶體
8GB (eMMC)
入站數據流條目
1800
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz
出站數據流條目
253
最大功耗
59W
MTBF(平均故障間隔時間)
206988
電源
2 (1+1 冗餘)
保修期
5 年
風扇
3 (2+1 冗餘)
氣流方向
前-後
尺寸(HxWxD)
4.36 x 44.0 x 37.0 cm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
網路可見性
查看產品
流量優化
查看產品
靈活的流量再分配
查看產品

特徵概述

網路數據包代理 (NPB) 提高所有 IT 運營的可見性
優化網路監控、分析和安全工具的性能,為中小企業和服務提供商提供可視化解決方案。
聚合
過濾
複製
負載均衡
匯聚、過濾和分配流量,優化帶寬
NPB 提高了流量收集的效率,減少了無效流量,提高了工具的性能和利用率。
有效流量
無效流量
流量可視&快速分析&故障排除
支持多種監控操作,便於管理、監控、操作和二次開發。
易於管理: Web(GUI), CLI, SSH, Telnet
多種監控與操作: SNMP Trap, sFlow
編程協議: Json-RPC, RPC-API
使用多種流量分析儀進行流量監控與分析
網路可視化允許企業觀察和優化應用程序的性能,快速檢測和響應潛在的威脅,保護網路環境和增強業務的可拓展性。
SFP+ 埠
24
48
48
QSFP+ 埠
6
QSFP28 埠
2
8
32
交換容量
880Gbps
1.44Tbps
2.56Tbps
6.4Tbps
吞吐量
540Mpps
1071.4Mpps
1905Mpps
3571Mpps
轉換方法
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
延遲
660ns
700ns
700ns
700ns
CPU
SOC (雙核/ARM A53)
雙核, ARM A53
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
內存
2GB
2GB
16GB
16GB
快閃記憶體
8GB
8GB
128GB
128GB
數據包緩衝區
9MB
36MB
36MB
36MB
MTBF(小時)
206988
70080
162213
158045
產品介紹

T5850-24S2C,24個 10G SFP+埠, 2個 100G QSFP28 埠,網路數據包代理 (NPB)

Network Packet Broker(NPB)是一種優化TAP和SPAN連接之間通信流的設備和網路監控、安全工具。數據包代理收集來自單個或多個網路鏈路的通信量,通過負載均衡過濾並分發每個單獨的數據包到正確的網路監控工具,提高了網路分析和安全工具的性能。

飛速(FS)T5850-24S2C 網路數據包代理 (NPB) 具有 24 個 SFP+ 埠 (10Gbs) 和 2 個 QSFP28 埠 (100Gbs),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。

規格參數
業務埠
24x 10G SFP+ | 2x 100G QSFP28
100/1000 管理埠
1
工作模式
存儲轉發/直通
交換容量
880Gbps
延時
660ns
數據吞吐量
540Mpps
系統內存
2GB
中央處理器
SOC (雙核/ARM A53)
數據包緩衝區
9MB
快閃記憶體
8GB (eMMC)
入站數據流條目
1800
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz
出站數據流條目
253
最大功耗
59W
MTBF(平均故障間隔時間)
206988
電源
2 (1+1 冗餘)
保修期
5 年
風扇
3 (2+1 冗餘)
氣流方向
前-後
尺寸(HxWxD)
4.36 x 44.0 x 37.0 cm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
網路可見性
查看產品
流量優化
查看產品
靈活的流量再分配
查看產品
特徵概述
網路數據包代理 (NPB) 提高所有 IT 運營的可見性
優化網路監控、分析和安全工具的性能,為中小企業和服務提供商提供可視化解決方案。
聚合
過濾
複製
負載均衡
匯聚、過濾和分配流量,優化帶寬
NPB 提高了流量收集的效率,減少了無效流量,提高了工具的性能和利用率。
有效流量
無效流量
流量可視&快速分析&故障排除
支持多種監控操作,便於管理、監控、操作和二次開發。
易於管理: Web(GUI), CLI, SSH, Telnet
多種監控與操作: SNMP Trap, sFlow
編程協議: Json-RPC, RPC-API
使用多種流量分析儀進行流量監控與分析
網路可視化允許企業觀察和優化應用程序的性能,快速檢測和響應潛在的威脅,保護網路環境和增強業務的可拓展性。
SFP+ 埠
24
48
48
QSFP+ 埠
6
QSFP28 埠
2
8
32
交換容量
880Gbps
1.44Tbps
2.56Tbps
6.4Tbps
吞吐量
540Mpps
1071.4Mpps
1905Mpps
3571Mpps
轉換方法
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
延遲
660ns
700ns
700ns
700ns
CPU
SOC (雙核/ARM A53)
雙核, ARM A53
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
內存
2GB
2GB
16GB
16GB
快閃記憶體
8GB
8GB
128GB
128GB
數據包緩衝區
9MB
36MB
36MB
36MB
MTBF(小時)
206988
70080
162213
158045

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$167,330.00

可提前預購