客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.
這張圖片是關於T5850-48S6Q-R.

T5850-48S6Q-R,48個10G SFP+埠和6個40G QSFP+埠,網路分組代理(NPB),網路可見性和監控

Hot #177447
Hot #177447

高清 720G 1.44Tbps 1071.4 Mpps 700ns 延遲

NT$264,077.00
FS P/N: T5850-48S6Q-R
FS P/N: T5850-48S6Q-R
244 銷量
18 評價
13 問答
10件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

T5850-48S6Q-R,48個10Gb SFP+埠,6個40Gb QSFP+ 埠,網路數據包代理 (NPB)

網路數據包代理(NPB)是一種優化TAP和SPAN連接之間的流量以及網路監控、安全性的設備工具。數據包代理從單個或多個網路鏈路收集流量,過濾每個單獨的數據包並通過負載平衡將其分發到正確的網路監控工具,從而增強網路分析和安全工具的性能。

飛速(FS) T5850-48S6Q-R 網路數據包代理 (NPB) 具有48個SFP+(1/10 Gbps)和6個QSFP+埠(40 Gbps),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。

規格參數
業務埠
48x 10G SFP+ | 6x 40G QSFP+
100/1000 管理埠
1
工作模式
存儲轉發/直通
交換機容量
1.44Tbps
延遲
700 ns
吞吐量
1071.4 Mpps
系統內存
2GB
CPU
雙核ARM A53
數據包緩衝區
36MB
快閃記憶體
8GB
入站數據流條目
8000
輸入電壓
100 ~ 240V, 50/60Hz
出站數據流條目
253
最大功耗
145W
MTBF
70080
電源
2 (1+1 冗餘)
最大TAP組數
512
風扇
4 (2+2 冗餘)
風向
前-後
尺寸(HxWxD)
4.4x44.2x45.1 cm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

展開
整合流量
查看產品
網路可見性
查看產品
流量優化
查看產品
靈活的流量再分配
查看產品

特徵概述

網路數據包代理 (NPB) 提高所有 IT 運營的可見性
優化網路監控、分析和安全工具的性能,為中小企業和服務提供商提供可視化解決方案。
聚合
過濾
複製
負載均衡
匯聚、過濾和分配流量,優化帶寬
NPB 提高了流量收集的效率,減少了無效流量,提高了工具的性能和利用率。
有效流量
無效流量
流量可視&快速分析&故障排除
支持多種監控操作,便於管理、監控、操作和二次開發。
易於管理: Web(GUI), CLI, SSH, Telnet
多種監控與操作: SNMP Trap, sFlow
編程協議: Json-RPC, RPC-API
使用多種流量分析儀進行流量監控與分析

網路可視化允許企業觀察和優化應用程序的性能,快速檢測和響應潛在的威脅,保護網路環境和增強業務的可拓展性。

SFP+ 埠
48
24
48
QSFP+ 埠
6
QSFP28 埠
2
8
32
交換容量
1.44Tbps
880Gbps
2.56Tbps
6.4Tbps
吞吐量
1071.4Mpps
540Mpps
1905Mpps
3571Mpps
轉換方法
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
延遲
700ns
660ns
700ns
700ns
CPU
雙核, ARM A53
SOC (雙核/ARM A53)
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
內存
2GB
2GB
16GB
16GB
快閃記憶體
8GB
8GB
128GB
128GB
數據包緩衝區
36MB
9MB
36MB
36MB
MTBF(小時)
70080
206988
162213
158045
產品介紹

T5850-48S6Q-R,48個10Gb SFP+埠,6個40Gb QSFP+ 埠,網路數據包代理 (NPB)

網路數據包代理(NPB)是一種優化TAP和SPAN連接之間的流量以及網路監控、安全性的設備工具。數據包代理從單個或多個網路鏈路收集流量,過濾每個單獨的數據包並通過負載平衡將其分發到正確的網路監控工具,從而增強網路分析和安全工具的性能。

飛速(FS) T5850-48S6Q-R 網路數據包代理 (NPB) 具有48個SFP+(1/10 Gbps)和6個QSFP+埠(40 Gbps),可在超高帶寬埠監控和分析場景中提供聚合、複製、過濾和負載平衡。

規格參數
業務埠
48x 10G SFP+ | 6x 40G QSFP+
100/1000 管理埠
1
工作模式
存儲轉發/直通
交換機容量
1.44Tbps
延遲
700 ns
吞吐量
1071.4 Mpps
系統內存
2GB
CPU
雙核ARM A53
數據包緩衝區
36MB
快閃記憶體
8GB
入站數據流條目
8000
輸入電壓
100 ~ 240V, 50/60Hz
出站數據流條目
253
最大功耗
145W
MTBF
70080
電源
2 (1+1 冗餘)
最大TAP組數
512
風扇
4 (2+2 冗餘)
風向
前-後
尺寸(HxWxD)
4.4x44.2x45.1 cm
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
展開
整合流量
查看產品
網路可見性
查看產品
流量優化
查看產品
靈活的流量再分配
查看產品
特徵概述
網路數據包代理 (NPB) 提高所有 IT 運營的可見性
優化網路監控、分析和安全工具的性能,為中小企業和服務提供商提供可視化解決方案。
聚合
過濾
複製
負載均衡
匯聚、過濾和分配流量,優化帶寬
NPB 提高了流量收集的效率,減少了無效流量,提高了工具的性能和利用率。
有效流量
無效流量
流量可視&快速分析&故障排除
支持多種監控操作,便於管理、監控、操作和二次開發。
易於管理: Web(GUI), CLI, SSH, Telnet
多種監控與操作: SNMP Trap, sFlow
編程協議: Json-RPC, RPC-API
使用多種流量分析儀進行流量監控與分析

網路可視化允許企業觀察和優化應用程序的性能,快速檢測和響應潛在的威脅,保護網路環境和增強業務的可拓展性。

SFP+ 埠
48
24
48
QSFP+ 埠
6
QSFP28 埠
2
8
32
交換容量
1.44Tbps
880Gbps
2.56Tbps
6.4Tbps
吞吐量
1071.4Mpps
540Mpps
1905Mpps
3571Mpps
轉換方法
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
存儲轉發/直通
延遲
700ns
660ns
700ns
700ns
CPU
雙核, ARM A53
SOC (雙核/ARM A53)
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
4核, Xeon D-1527, 2.2 GHz
內存
2GB
2GB
16GB
16GB
快閃記憶體
8GB
8GB
128GB
128GB
數據包緩衝區
36MB
9MB
36MB
36MB
MTBF(小時)
70080
206988
162213
158045

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$264,077.00

10件現貨 中國倉