2U伺服器產品採用Intel C620系列晶元組,免費提供2U標準擋板,最多支持兩個Intel®Xeon®可擴展系列處理器。使用DDR4 ECC寄存器內存支持高達3T的DDR4 MEM,使用低密度DIMM支持更高的內存帶寬。12 x 3.5/2.5「SSD/SAS/SATA硬碟驅動器,板載支持1x 2280 PCIe M.2 SSD和2x NVME U.2 SSD,具有負載平衡、鏈路聚合和冗餘功能。具有負載平衡和鏈路聚合功能,可有效降低網路延遲。支持一個1000M IPMI專用遠程管理埠,用於KVM over IP帶外管理,標配2x 800W CRPS冗餘電源模塊。豐富的擴展功能:提供各種全高、全長PCI-E擴展插槽,當只有一個C時,只有一個PCIe擴展插槽可用
單擊打開
RS7250,2U機架式伺服器,12個3.5寸/2.5寸熱插拔SSD/SAS/SATA硬碟托架,2個RJ45 1GbE埠,800W冗餘電源
#150004
#150004
NT$255,086.00
FS P/N: RS7250FS P/N: RS7250
5 銷量
3 評價
7 問答
27件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
測試支持
3 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
RS7250,2U機架式伺服器,2個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高3TB內存,12個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SSD/SAS/SATA驅動器托架,2個RJ45 1GbE埠,800W冗餘
規格參數
外形
2U機架式
處理器
2個英特爾 Xeon Gold 5218R處理器 - 2.30 GHz / 22 MB / 16核32線程 / 125瓦
晶元組
Intel C620系列晶元組
內存
24個DIMM插槽 - 支持2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高可達3TB
硬碟插槽
12個3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA熱插拔硬碟插槽
RAM
標準配置 - 2個32GB DDR4 2933MHz ECC DDR4 RDIMM
硬碟
標準配置 - 2個960GB 2.5英寸SATA SDD 6Gbps
拓展插槽
6個PCIe 3.0 x8
RAID控制器
支持RAID 0、1、5、6、10、50、60、JBOD
電源
800W 1+1冗餘電源
乙太網
2個1GBase-T埠
管理
BIOS、BMC、IPMI 2.0、iKVM
尺寸 (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9''(87x438x735mm)
風扇
6個熱插拔冗餘風扇
毛重
51磅(23KG)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
2U機架伺服器面板確保信息安全
附帶的面板防止硬碟被盜,以確保安全性,同時使伺服器看起來更簡潔和有序。
相關視頻
See more
產品介紹
RS7250,2U機架式伺服器,2個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高3TB內存,12個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SSD/SAS/SATA驅動器托架,2個RJ45 1GbE埠,800W冗餘
2U伺服器產品採用Intel C620系列晶元組,免費提供2U標準擋板,最多支持兩個Intel®Xeon®可擴展系列處理器。使用DDR4 ECC寄存器內存支持高達3T的DDR4 MEM,使用低密度DIMM支持更高的內存帶寬。12 x 3.5/2.5「SSD/SAS/SATA硬碟驅動器,板載支持1x 2280 PCIe M.2 SSD和2x NVME U.2 SSD,具有負載平衡、鏈路聚合和冗餘功能。具有負載平衡和鏈路聚合功能,可有效降低網路延遲。支持一個1000M IPMI專用遠程管理埠,用於KVM over IP帶外管理,標配2x 800W CRPS冗餘電源模塊。豐富的擴展功能:提供各種全高、全長PCI-E擴展插槽,當只有一個C時,只有一個PCIe擴展插槽可用
規格參數
外形
2U機架式
處理器
2個英特爾 Xeon Gold 5218R處理器 - 2.30 GHz / 22 MB / 16核32線程 / 125瓦
晶元組
Intel C620系列晶元組
內存
24個DIMM插槽 - 支持2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高可達3TB
硬碟插槽
12個3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA熱插拔硬碟插槽
RAM
標準配置 - 2個32GB DDR4 2933MHz ECC DDR4 RDIMM
硬碟
標準配置 - 2個960GB 2.5英寸SATA SDD 6Gbps
拓展插槽
6個PCIe 3.0 x8
RAID控制器
支持RAID 0、1、5、6、10、50、60、JBOD
電源
800W 1+1冗餘電源
乙太網
2個1GBase-T埠
管理
BIOS、BMC、IPMI 2.0、iKVM
尺寸 (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9''(87x438x735mm)
風扇
6個熱插拔冗餘風扇
毛重
51磅(23KG)
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
2U機架伺服器面板確保信息安全
附帶的面板防止硬碟被盜,以確保安全性,同時使伺服器看起來更簡潔和有序。
相關視頻
See more
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$255,086.00
27件現貨 中國倉