QSFP-DD到4xQSFP56線纜是高性能、高帶寬且經濟實惠的互連解決方案,支持不同數據速率的400G標準應用。
單擊打開
定製400G QSFP-DD轉2x200G QSFP56無源銅芯高速分支線纜
#101806
#101806
NT$3,080.00
FS P/N: QDD-400G-2QPCxxxFS P/N: QDD-400G-2QPCxxx
3 銷量
4 評價
0 問答
光纖長度:
0.5m
兼容品牌:
中性(Generic)
設備型號:
可提前預購, Ship by 9 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
400G QSFP-DD到4x100G QSFP56分支高速線纜 (定製長度, 無源, QSFP-DD到4 QSFP56)
規格參數
型號名
QDD-400G-2QPCxxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至2 QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
定製
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
為您的網路實現無縫連接
通過雙兼容定製,我們為DAC光纜提供了針對不同型號的雙埠不同兼容性的定製服務,為您實現無邊界連接提供了專業解決方案。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
P***y
United States
September 20, 2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
確認購買
有幫助 4
評論 0D***o
United States
June 21, 2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
確認購買
有幫助 11
評論 0T***a
United States
March 16, 2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
確認購買
有幫助 30
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄