QSFP28 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準單模光纖 (單模) 提供長達 10 km的 100GBase-LR4 吞吐量。該光模組符合IEEE 802.3 100GBASE-LR4、SFF-8665 和 SFF-8636 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 電信連接、數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層、園區網路等。
註:飛速(FS)的產品編號已從QSFP2828-LR4-100G更改為QSFP-LR4-100G,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
Arista 100GBASE-LR4兼容100GBASE-LR4 QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC
Hot #104847
Hot #104847
NT$12,412.00
FS P/N: QSFP-LR4-100GFS P/N: QSFP-LR4-100G
8K 銷量
76 評價
22 問答
光模組型號:
1353件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
952件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks 100GBASE-LR4 兼容 100GBASE-LR4 QSFP28 光模組(單模,1310nm,10km,LC,DOM)
規格參數
Arista Networks兼容型號名
QSFP-LR4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x LAN WDM EML
接收類型
PIN
發射光功率
-4.3~4.5dBm
接收靈敏度
-10.6dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
調製方式
NRZ
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
協議
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個單元都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Broadcom 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (22)兼容性 (3)兼容產品 (3)應用環境 (1)兼容 (1)兼容光模組 (1)介面 (1)CWDM4 vs LR4 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)FS Box (1)飛速(FS)S5850 系列 (1)發貨時間 (1)LR4 vs LR單波長 (1)OEM (1)OTU4 (1)參數 (1)政策 (1)產品推薦 (1)SR4 vs LR4 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
66
10
0
0
0
A***d
United States
February 05, 2024
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
確認購買
有幫助 0
評論 0E***t
United States
October 14, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
確認購買
有幫助 4
評論 0J***i
United States
August 25, 2023
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄