客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.
這張圖片是關於M6200-NMU.

M6200-NMU,網路管理單元,帶2個100Base-X SFP口和4個10/100Base-T RJ45口,適配M6200 2U管理機箱

#107372
#107372

WEB RJ45/SFP

NT$7,746.00
FS P/N: M6200-NMU
FS P/N: M6200-NMU
33 銷量
7 評價
9 問答
可提前預購, Ship by 15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨

M6200 2U管理機箱的網路管理單元

M6200-NMU專為M6200系列2U管理機箱設計,可為M6200 2U管理平臺提供全面的遠程監控、配置和陷阱告警通知功能。

支持本地和遠程登錄維護管理、靈活的RJ45/SFP埠網路管理和圖形用戶界面WEB/SNMP v2管理。

規格參數
匹配機箱
M6200-CH2U
狀態指示燈
ALU,RUN,ACT
管理類型
WEB,SNMP v2
網路介面
2*SFP LAN埠100Base-X/4個RJ45 LAN埠10/100Base-T
工作溫度
0~50℃
儲存溫度
-10~70°C
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
RJ45/SFP 管理埠
使用彈出桿輕鬆插入和移除
1+1冗餘備份,高效保護數據; 同時使用兩個NMU,當工作通道異常時,接收端根據通道狀態和外部命令從保護通道接收服務
高度整合的一站式平臺
M6200系列是一個集成解決方案,提供10G DWDM遠距離傳輸。配備GUI管理系統,可以輕鬆管理整個網路。
多速率類型
豐富的介面速率類型,支持GE/2.5G/10G/40G/100G多種業務速率。
冗餘備份
雙主控,雙電源,網路管理更可靠。
易於操作和管理
基於B/S架構設計,可現場或遠程隨時管理。
過WEB管理監控網路
您可以隨時隨地通過WEB管理在現場或遠程輕鬆查看重要數據、警報、報告等。
WEB管理
故障管理
監控管理
多業務WDM平臺,適用於DWDM遠距離解決方案

M6200系列適用於匯聚接入網,為教育、中小企業、政府、運營商等行業提供高效解決方案。

用戶提問
提問
所有 (9)功能 (3)應用 (2)安裝 (1)管理 (1)匹配光模組 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
6
1
0
0
0

H***e

United Kingdom

January 26, 2022
4.0
Great value, simple to use managed Network Management Unit, very easy to use, you get all the features you'll need to use, managed locally.
確認購買
有幫助 0
評論 0

L***y

Canada

October 02, 2021
5.0
Works as advertised, no complaints.
確認購買
有幫助 0
評論 0

1***8

12621

August 13, 2021
5.0
Easy to set up and great web! I like the software on the web and love that I actually check important data, alarms, reports, and so on anytime on-site or remotely.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄