PSM-C440WACP 熱插拔交流電源模塊設計兼容 S3410-24TS-P、 S3410-48TS-P和S5810-48TS-P乙太網交換機。 它可以熱插拔和更換,無需任何系統停機,從而提供無縫和不間斷的操作,這為乙太網交換機內部電源故障問題提供了低成本、簡單的解決方案。
單擊打開
熱插拔AC電源模塊 440W,適用於S3410-24TS-P,S3410-48TS-P,S5810-48TS-P
#108698
#108698
NT$7,746.00
FS P/N: PSM-C440WACPFS P/N: PSM-C440WACP
18 銷量
1 評價
2 問答
15件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
14件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
熱插拔交流電源模塊 440W,適用於 S3410-24TS-P、S3410-48TS-P、S5810-48TS-P
規格
輸入電壓範圍
90V 至 264VAC
輸入電流
最大 16.5A
輸出電壓範圍
12VDC
工作溫度
-25°C ~ 55°C(-13°F ~ 131°F)
工作濕度
5% 至 95%
輸出功率
440W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
產品介紹
熱插拔交流電源模塊 440W,適用於 S3410-24TS-P、S3410-48TS-P、S5810-48TS-P
PSM-C440WACP 熱插拔交流電源模塊設計兼容 S3410-24TS-P、 S3410-48TS-P和S5810-48TS-P乙太網交換機。 它可以熱插拔和更換,無需任何系統停機,從而提供無縫和不間斷的操作,這為乙太網交換機內部電源故障問題提供了低成本、簡單的解決方案。
規格
輸入電壓範圍
90V 至 264VAC
輸入電流
最大 16.5A
輸出電壓範圍
12VDC
工作溫度
-25°C ~ 55°C(-13°F ~ 131°F)
工作濕度
5% 至 95%
輸出功率
440W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$7,746.00
15件現貨 中國倉