PSM-C515WACP 热插拔交流电源模块设计兼容 S5860-24XB-U 以太网交换机。 它可以热插拔和更换,无需任何系统停机,从而提供无缝和不间断的操作,这为以太网交换机内部电源故障问题提供了低成本、简单的解决方案。
單擊打開
熱插拔AC電源模塊 515W,適用於S5860-24XB-U
#108699
#108699
NT$10,546.00
FS P/N: PSM-C515WACPFS P/N: PSM-C515WACP
2 銷量
1 評價
2 問答
2件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
熱插拔交流電源模塊 515W,適用於 S5860-24XB-U
規格
輸入電壓範圍
100V 至 240VAC
輸入電流
12VDC/11.25A
53.5VDC/7.11A
輸出電壓範圍
12VDC/53.5VDC
工作溫度
-10°C ~ 50° C(14°F ~ 122°F)
工作濕度
5% 至 95%
輸出功率
515W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
用戶提問
提問
所有 (2)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***o
United States
April 24, 2023
I appreciate the hot-swappable design of the AC power supply modules, which allows for easy maintenance and replacement without disrupting network activity.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄