光纖保護盒是在熱熔後放入帶有熱保護管的光纜的盒子,使熔接點相對於冷焊得到更好的保護。熱壓可以提高連接器的性能,將有效連接率大幅度提高,延長產品的使用壽命。適用於引入光纖和終端輸出的網路接入,可用作室內和室外光纖保護器。
單擊打開
光纖保護盒
#11416
#11416
NT$9.30
FS P/N: FS-SF1060FS P/N: FS-SF1060
27.5K 銷量
4 評價
4 問答
62件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
用戶提問
用戶評價
光纖保護盒
規格參數
產品名稱
落線保護盒
適用光纖直徑
0.25/0.9/2.0/3.0(mm)
尺寸(LxW)
103x12(mm)
重量
0.005(kg)
工作溫度
-40 - 75°C
使用壽命
≥10年
產品介紹
光纖保護盒
光纖保護盒是在熱熔後放入帶有熱保護管的光纜的盒子,使熔接點相對於冷焊得到更好的保護。熱壓可以提高連接器的性能,將有效連接率大幅度提高,延長產品的使用壽命。適用於引入光纖和終端輸出的網路接入,可用作室內和室外光纖保護器。
規格參數
產品名稱
落線保護盒
適用光纖直徑
0.25/0.9/2.0/3.0(mm)
尺寸(LxW)
103x12(mm)
重量
0.005(kg)
工作溫度
-40 - 75°C
使用壽命
≥10年
用戶提問
用戶評價
NT$9.30
62件現貨 中國倉