這款400G QSFP-DD 高速線纜提供了QSFP-DD到QSFP-DD的線纜直連解決方案,適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立400G鏈路的經濟有效方式,連接交換機/路由器的QSFP-400G埠。它採用超低損耗材料、方形環、扭絞對電纜8根導線和外殼延伸結構設計,具有卓越的機械特性和彎曲性能。經過實際交換系統的測試,以確保信號完整性和理想的端到端性能。
單擊打開
2m (7ft) 瞻博(Juniper) QDD-400G-DAC-2M 兼容 400G QSFP-DD 無源銅芯高速線纜
#115622
#115622
NT$4,324.00
FS P/N: QDD-400G-PC02FS P/N: QDD-400G-PC02
14 銷量
7 評價
13 問答
可提前預購, Ship by 07 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博(Juniper) QDD-400G-高速線纜-2M兼容400G QSFP-DD無源銅芯高速線纜 (2m, 無源, QSFP-DD至QSFP-DD, 28AWG)
規格參數
Juniper兼容型號名
QDD-400G-DAC-2M
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
2m (7ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
39.5mm
功耗
≤0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP-DD-400G埠之間建立400G鏈路,經濟有效。
≤0.1W
低功耗
雙絞線(8芯)
出色的彎曲性能
最小彎曲半徑39.5mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
用戶提問
提問
所有 (13)未解答的問題 (1)線纜長度 (2)兼容產品 (2)應用 (1)定製線纜 (1)DAC 線纜 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)SR10互操 (1)兼容線纜 (1)QFX 系列 (1)線規 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
7
0
0
0
0
C***k
United States
November 21, 2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***n
United States
November 16, 2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄