這款邁絡思(Mellanox)MFA1A00-C025兼容QSFP28有源光纜是具有QSFP28連接器的直連光纖組件,適用於多模光纖環境。 這款光纜符合QSFP28 MSA和RoHS-6標準。 與常規的光模組和光纖組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,並適用於機架內部和相鄰機架之間的100Gbps連接。
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628104859ytobkf.jpg)
單擊打開
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於QSFP-100G-AO25.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628104859ytobkf.jpg)
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628104855iksc3b.jpg)
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628104846403nvt.jpg)
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628104841jt89nr.jpg)
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628104850l4opbb.jpg)
![25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311241740438lr0m7.jpg)
25m (82ft) Mellanox MFA1A00-C025 兼容 100G QSFP28 有源光纜
#120550
#120550
NT$6,439.00
FS P/N: QSFP-100G-AO25FS P/N: QSFP-100G-AO25
51 銷量
43 評價
4 問答
6件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox)MFA1A00-C025兼容100G QSFP28有源光纜 (25m, QSFP28至QSFP28)
規格參數
Mellanox兼容型號名
MFA1A00-C025
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
25m (82.02ft)
外護套材質
OFNP
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
波長
850nm
CDR
支持
MTBF
≈5000萬小時
功耗
<3.5W
供電電壓
3.3V
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
100G乙太網
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221101114701b01wez.jpg)
特徵概述
數據中心的100G連接應用
具備3.5W低功耗、高密度和高速特性的QSFP28光模組,提供一種流行的解決方案可幫助您快速升級100G 傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
支持使用FS Box進行實時配置
這款有源光纜可以實現與FS Box的實時兼容性要求,並使用FS Box進行固件升級(包括零件號、序列號等),從而使其與升級後的交換機兼容。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (4)尺寸 (2)定製線纜 (1)雙兼容 (1)EMI (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
確認購買
有幫助 0
評論 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
確認購買
有幫助 0
評論 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄