這款邁絡思(Mellanox)MFA7A50-C015兼容QSFP28轉4x25G SFP28有源分支光纜適用於多模光纖環境。 這款有源分支光纜符合QSFP28和SFP28 MSA標準。 它提供了一個連接方案,一端是100G QSFP28埠,另一端是四個25G SFP28埠,適用於機架內部和相鄰機架之間的快速簡單連接。
![15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q-4S28AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080510341374wlev.jpg)
單擊打開
![15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q-4S28AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080510341374wlev.jpg)
![15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q-4S28AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805103416bjwc4u.jpg)
![15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q-4S28AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805103418s26k3v.jpg)
![15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q-4S28AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230805103421tl2um9.jpg)
![15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q-4S28AO15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080510342384gptw.jpg)
15m (49ft) Mellanox MFA7A50-C015 兼容 100G QSFP28 轉 4x25G SFP28 有源分支光纜
#120559
#120559
NT$7,062.00
FS P/N: Q-4S28AO15FS P/N: Q-4S28AO15
59 銷量
18 評價
2 問答
22件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox)MFA7A50-C015兼容100G QSFP28轉4x25G SFP28有源分支光纜 (15m, QSFP28轉SFP28)
規格參數
Mellanox兼容型號名
MFA7A50-C015
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至SFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
15m (49.21ft)
光纖類型
OM3
外護套材質
OFNP
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022110811162700mart.jpg)
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
線纜類型 | 有源光纜 | 有源光纜 | 有源銅芯高速線纜 | 無源銅芯高速線纜 | 無源銅芯高速線纜 |
傳輸速率 | 100G轉4x25G | 100G轉2x50G | 100G轉4x25G | 100G轉2x50G | 100G轉4x25G |
接頭類型 | QSFP28轉SFP28 | QSFP28轉QSFP28 | QSFP28轉SFP28 | QSFP28轉QSFP28 | QSFP28轉SFP28 |
功耗 | <3.5W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
線纜長度 | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
線規 | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
最小彎曲半徑 | 7.5mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
材質 | 光纖 | 光纖 | 銅 | 銅 | 銅 |
外護套材質 | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
18
0
0
0
0
R***e
United States
January 15, 2024
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
This product is much cheaper than using fiber patch cables.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***s
Canada
October 04, 2023
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
確認購買
有幫助 0
評論 0P***t
Canada
April 04, 2023
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄