FHOM-103手持式光萬用表是一款集智能光功率計模塊、激光光源、故障定位儀功能於一體的三合一光萬用表。也可單獨工作,更可用於測量光纖鏈路的光功率損耗,為激光源和可變衰減器提供參考。FHOM-103為用戶提供了更方便、更有優勢的選擇。
單擊打開
FHOM-103手持式光萬用表,內置1mW可視故障定位儀
#121427
#121427
NT$10,546.00
FS P/N: FHOM-103FS P/N: FHOM-103
212 銷量
6 評價
5 問答
電源插頭類型:
歐標插頭
1件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
12件在途庫存 , 最快01 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
多功能光萬用表
規格參數
OPM精確度
單模±0.2dB,多模±0.6dB
OPM解析度
0.01dB
OLS波長
1310/1550nm
OLS輸出功率
>-6.0dBm
OLS調製頻率
270/1K/2KHz
OLS介面
FC/PC
閃爍
2Hz
VFL介面
2.5mm通用型
VFL波長
650nm
VFL功率
1mW
工作溫度
-10℃~+50℃,相對濕度90%
存放溫度
-20℃~+60℃,相對濕度90%
尺寸
168mm*95mm*38mm
重量
330g
特徵概述
三合一多功能光萬用表
動態範圍達78dB, 可達更遠距離
光功率計、光源、故障定位儀一體機
高穩定度多波長和激光輸出測試更準確
高精度
0.01dB解析度, 準確度高
USB介面
與電腦連接, 傳輸數據快捷方便
防摔保護套
防塵防摔, 全方位保護, 減少磕碰損壞
攜帶型設計,堅固機身
外觀小巧,攜帶方便,配有橡膠保護套,防震防摔。
通用型2.5mm適配器
支持SC、ST和FC介面,如需連接LC埠,可以藉助FC(公)轉 LC(母)適配器實現連接。
產品應用
該手持式光萬用表是一款集光功率計、激光光源、故障定位儀於一體的具有數據導出功能的三合一光萬用表,在光纖網路的安裝、測試和維護中,多種功能快速、高效、互相配合,為用戶提供更多便利和優勢。
LAN
電信網路系統
CATV系統
產品介紹
多功能光萬用表
FHOM-103手持式光萬用表是一款集智能光功率計模塊、激光光源、故障定位儀功能於一體的三合一光萬用表。也可單獨工作,更可用於測量光纖鏈路的光功率損耗,為激光源和可變衰減器提供參考。FHOM-103為用戶提供了更方便、更有優勢的選擇。
規格參數
OPM精確度
單模±0.2dB,多模±0.6dB
OPM解析度
0.01dB
OLS波長
1310/1550nm
OLS輸出功率
>-6.0dBm
OLS調製頻率
270/1K/2KHz
OLS介面
FC/PC
閃爍
2Hz
VFL介面
2.5mm通用型
VFL波長
650nm
VFL功率
1mW
工作溫度
-10℃~+50℃,相對濕度90%
存放溫度
-20℃~+60℃,相對濕度90%
尺寸
168mm*95mm*38mm
重量
330g
特徵概述
三合一多功能光萬用表
動態範圍達78dB, 可達更遠距離
光功率計、光源、故障定位儀一體機
高穩定度多波長和激光輸出測試更準確
高精度
0.01dB解析度, 準確度高
USB介面
與電腦連接, 傳輸數據快捷方便
防摔保護套
防塵防摔, 全方位保護, 減少磕碰損壞
攜帶型設計,堅固機身
外觀小巧,攜帶方便,配有橡膠保護套,防震防摔。
通用型2.5mm適配器
支持SC、ST和FC介面,如需連接LC埠,可以藉助FC(公)轉 LC(母)適配器實現連接。
產品應用
該手持式光萬用表是一款集光功率計、激光光源、故障定位儀於一體的具有數據導出功能的三合一光萬用表,在光纖網路的安裝、測試和維護中,多種功能快速、高效、互相配合,為用戶提供更多便利和優勢。
LAN
電信網路系統
CATV系統
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$10,546.00
1件現貨 中國倉