了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
單擊打開
定製LC/SC/FC/ST/LSH/MU 單工多模OM1光纖跳線
#12390
#12390
NT$81.00
FS P/N: OM1XXSXFS P/N: OM1XXSX
10.2K 銷量
111 評價
17 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
連接頭A:
LC/UPC
連接頭B:
LC/UPC
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
光纖直徑:
2.0mm
可提前預購, Ship by 04 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
規格參數
連接頭
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
插芯類型
UPC-UPC
芯數
單工
光纖類型
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1G傳輸距離
280m(850nm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
光纖等級
G.651
最小彎曲半徑
15mm
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
線徑
2.0/0.9/3.0mm
特徵概述
6種連接頭類型滿足定製化需求
主要用於連接SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器
主要用於連接GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器
主要用於電信網路、光纖CATV、FTTH等
主要用於數據通信、FTTH、校園、企業網路等
主要用於數據通信、測量設備、激光器等
主要用於數據中心、企業網路、SC連接頭上的2倍光纖布線密度
兩種線徑滿足不同布線需求
2.0mm和3.0mm線纜抗拉強度分別為60~100N和80~150N,主要用於室內安裝布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線管壓力,節省更多空間
減少布線管壓力,節省更多空間
三種外護套材質滿足不同區域應用
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
產品介紹
規格參數
連接頭
LC/SC/ST/FC/LSH/MU
插芯類型
UPC-UPC
芯數
單工
光纖類型
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1G傳輸距離
280m(850nm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
光纖等級
G.651
最小彎曲半徑
15mm
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
線徑
2.0/0.9/3.0mm
特徵概述
6種連接頭類型滿足定製化需求
主要用於連接SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器
主要用於連接GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器
主要用於電信網路、光纖CATV、FTTH等
主要用於數據通信、FTTH、校園、企業網路等
主要用於數據通信、測量設備、激光器等
主要用於數據中心、企業網路、SC連接頭上的2倍光纖布線密度
兩種線徑滿足不同布線需求
2.0mm和3.0mm線纜抗拉強度分別為60~100N和80~150N,主要用於室內安裝布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線管壓力,節省更多空間
減少布線管壓力,節省更多空間
三種外護套材質滿足不同區域應用
了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$81.00
可提前預購