Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。該線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。
單擊打開
305m(1000ft) Cat6六類 非屏蔽(U/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,紫色
Hot #123972
Hot #123972
NT$7,435.00
FS P/N: C6UTPPVCFS P/N: C6UTPPVC
103 銷量
56 評價
8 問答
32件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,24AWG 多股純裸銅線,550MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CM(紫色)
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CMR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23AWG
線纜顏色
紫色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005
線纜外徑(mm)
6.2 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
26.4
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網
工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。
適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。
採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力
線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度
適用於商業級建築中的牆內使用的CM級別(牆內)線纜
多場景應用
在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (8)應用 (3)認證 (1)Fluke 測試報告 (1)長度標識 (1)純銅 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
54
1
1
0
0
S***d
Canada
November 23, 2023
buy 6 box, great quality, super fast shipping from us to Canada, real 23awg and copper
確認購買
有幫助 0
評論 0L***r
United States
July 12, 2023
薄而靈活的Cat6網線,切換到VoIP後,我可以在前面使用48P交換機上方的24P接線板和下方的24P接線板進行接線。在這種情況下,0.15m的最小長度非常完美,非常薄和短,可以節省大量空間,並具有更清晰的混合(特別是因為有許多不同的顏色可用)。對於距離開關2和3U的設備,我使用0.30cm網線。
確認購買
有幫助 0
評論 0H***s
United States
December 07, 2022
Very strong covering and quality copper wire. Better than most with very good coloring on strips.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄