Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。這款線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。
![305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色 這張圖片是關於123978.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123978.main.jpg)
單擊打開
![305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色 這張圖片是關於123978.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123978.main.jpg)
![305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色 這張圖片是關於123978.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123978.B.jpg)
![305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色 這張圖片是關於123978-3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231215154709214b6r.jpg)
![305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色 這張圖片是關於123978-4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312151547094w6b29.jpg)
![305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色 這張圖片是關於123978.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123978.C.jpg)
305m(1000ft) Cat6六類 屏蔽(F/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,灰色
#123978
#123978
NT$8,990.00
FS P/N: C6FTPPVCFS P/N: C6FTPPVC
41 銷量
5 評價
9 問答
可提前預購, Ship by 17 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,23AWG 實心純銅純裸銅線,550MHz,屏蔽 (F/UTP),PVC CMR(灰色)
規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
F/UTP
外護套
PVC CMR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23AWG
線纜顏色
灰色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005
線纜外徑(mm)
7.4 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
31.2
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240402174133s9amiz.jpg)
特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網
工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。.
適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。
採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力
線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度
適用於商業級建築中的牆內使用的CM級別(牆內)線纜
多場景應用
在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (9)應用 (3)認證 (1)Fluke 測試報告 (1)長度標識 (1)純銅 (1)實心 vs 絞合 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
1
0
0
0
S***d
United States
July 10, 2023
Good product. Reliable seller. Decent prices. I would definitely buy from them again. Don』t normally put reviews, but these are good guys.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***l
United States
April 19, 2023
This cable is easy to work with. Ran my first line from modem to switch with ease. The speed I tested is better than I expected. If you are looking for Cat6 cable look no further, this is the one you will need!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄