客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.
這張圖片是關於SFP-GE-100FX.

思科(Cisco)兼容GLC-GE-100FX SFP百兆光模組 1310nm 2km

#12672
#12672

Broadcom FP ≤1W 雙工LC 多模 SGMII

NT$2,146.00
FS P/N: SFP-GE-100FX
FS P/N: SFP-GE-100FX
6.9K 銷量
68 評價
9 問答
132件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
1件在途庫存 , 最快18 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科GLC-GE-100FX兼容100BASE-FX SFP SGMII模塊,用於千兆乙太網SFP埠 (多模, 1310nm, 2km, LC, DOM)

思科GLC-GE-100FX兼容SFP模塊通過波長1310nm的LC單模光纖傳輸距離最高可達2km。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列思科交換機、路由器、伺服器、網卡(NICs)等。

100BASE SFP光模組具有低功耗、可熱插拔的特點,適用於ISP (Internet Service Provider)快速乙太網通信鏈路、企業LAN & SAN網路、數據中心LAN & SAN網路和其他光鏈路。

規格參數
Cisco 兼容型號名
GLC-GE-100FX
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP SGMII
最大傳輸速率
100Mbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
多模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
綜合測試提高可靠性
通過嚴格的工藝和先進的設備,確保您得到高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼模式測試
眼圖模板容>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
所有 (9)未解答的問題 (2)應用 (3)Catalyst 2960 系列 (1)兼容 (1)兼容光模組 (1)兼容線纜 (1) (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
49
15
4
0
0

A***s

Greece

March 14, 2018
5.0
Everything with fs is excellent!!!! From order simplicity, presales and after sales support, to packaging compatibility and quality!
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***e

Canada

April 29, 2017
5.0
Very friendly customer service and response time. FS.COM deserves the user friendly website who also offers good prices.
確認購買
有幫助 0
評論 0

S***m

United States

April 08, 2017
4.0
Good prices for SFP-GE-100FX. Delivery was a little slower than expected, but was satisfactory. I'd like to give 4 stars. Keep on!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄