客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.
這張圖片是關於12FMTPOM4.

5m (16ft) MTP®-12 (公頭)至MTP®-12 (母頭) OM4多模MTP Elite®主幹光纖跳線, 12芯, 極性B, Plenum (OFNP), 玫紅色

#128942
#128942

40/100G SR4

NT$2,716.00
FS P/N: 12FMTPOM4
FS P/N: 12FMTPOM4
302 銷量
13 評價
7 問答
3件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

MTP®-12芯, M-F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, B型

MTP®主幹光纖跳線與主幹線纜一起使用時,可實現數據中心向更高數據速率的無縫遷移。它們通常用於機櫃內的跳接。MTP®光纜是一種經濟高效的選擇,可以節省現場終端所需的時間,專為需要節省空間並減少光纜管理問題的數據中心設計,用於高密度光纖跳接。

由於MTP®-12也支持MTP®-8光纖系統,因此也非常適用於8芯並行多模光模組應用,例如40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4直連

請注意:US Conec MTP®連接器符合MPO標準,並在與通用MPO連接器相比時實現了更高的性能水平。

規格參數
連接頭 A
US Conec MTP® Male (Pinned)
連接頭 B
US Conec MTP® (母)
光纖類型
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100G 傳輸距離
150m @850nm
10G 傳輸距離
400m @850nm
纖芯類型
康寧 ClearCurve®
RoHS 標準
符合
端面拋光類型
UPC - UPC
最小彎曲半徑
7.5mm
插入損耗
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
回波損耗
≥20dB
衰減@850nm
≤2.3dB/km
衰減@1300nm
≤0.6dB/km
線徑
3.0mm
線纜材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10 - 70°C (14 - 158℉)
儲存溫度
-40 - 85°C (-40 - 185℉)
*MTP是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec和FS.COM合作供應高性能的MTP系列產品。
.

質量檢測

嚴格的品控流程確保光纖跳線的高性能和高可靠性

質量檢測

光纖跳線性能測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸

MTP®光纖提供先進的多光纖和機械性能。

US Conec MTP® 連接頭

傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。

康寧ClearCurve® 光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP) 外護套

阻燃性和低煙量可最大限度減少損害

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
乾淨的光纖端面是可靠性和高性能連接的關鍵要求。

使用 IBC MPO 清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。

使用盒式清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。

用戶提問
提問
所有 (7)公頭/母頭連接器 (2)應用 (1)兼容性 (1)光纖清潔儀 (1)功能 (1)匹配產品 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
11
2
0
0
0

W***d

United States

November 27, 2023
4.0
Thank you for the prompt shipping information. We appreciate quality and selection we find with FS.com.
確認購買
有幫助 0
評論 0

O***l

United Kingdom

November 07, 2023
5.0
I wasn't expecting any extra information, but the level of detail provided is beyond my expectations. This truly exemplifies excellent customer service, and I am more than impressed with the thorough assistance. Thank you for going above and beyond!
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***y

United States

December 16, 2021
5.0
Cables are as-described. Plugged in an pass traffic with no issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄