客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.
這張圖片是關於SMXXSXX.

定製LC/SC單模OS2短尾套光纖跳線

Hot #130973
Hot #130973

G.657.A1 狹小空間和高密度應用

NT$89.78
FS P/N: SMXXSXX
FS P/N: SMXXSXX
43.7K 銷量
22 評價
9 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
光纖芯數:
單工
連接頭A:
標準護套 LC UPC
連接頭B:
12mm短護套LC UPC
光纖等級:
單模G.657.A1(光纖到戶,10mm極小彎曲半徑)
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
光纖直徑:
2.0mm
可提前預購, Ship by 04 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品定制
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

高品質和高性價比的單模LC短尾套跳線

短尾套結構特別適用於空間要求嚴格的高密度應用,符合MDA和EDA的高密度要求。在機架和封閉的櫃門之間留出有30mm的額外空間,有利於空氣流通。
當與彎曲不敏感光纖一起使用時,可以減少彎曲或扭曲過程中的衰減,使跳線的安裝和維護更加高效。因此,可用於中心局、無源光網路 (PON)、FTTx、數據中心以及任何需要光纖跳線的場所。

規格參數
連接頭
LC/SC
插芯類型
UPC/APC
LC尾套
標準尾套, 12/18mm短尾套
SC尾套
標準尾套, 25mm短尾套
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
衰減值(1310nm)
0.36/0.4 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22/0.25 dB/km
光纖等級
G.657.A1/G.657.A2
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
芯數
單芯/雙芯
線徑
1.6/2.0/3.0mm
最小彎曲半徑(纖芯)
10/7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
10/5D (動態/靜態)

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

升級短尾套布線更靈活
短護套和無熱縮管設計適用於狹窄空間和高密度布線環境,有助於通風散熱,滿足MDA和EDA的高密度布線要求。
LC連接頭
主要用於SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器
SC連接頭
主要用於GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器
兩種插針類型滿足各種信號靈敏度需求
UPC和APC兩種插針類型信號損耗不同,APC光纖端面拋光8°角,更適合高精度光纖信號應用。
UPC主要用於電視、電話和數據系統
APC主要用於FTTX、PON等WDM系統
三種線徑滿足不同布線需求
3.0mm和2.0mm、1.6mm跳線線徑的抗拉強度分別為120~225N和90~150N,主要用於室內安裝和布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線導管的壓力,節省空間
1.6mm線徑
促進氣流並提高更高密度布線的靈活性
三種外護套材質滿足不同區域應用

了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。

滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
產品介紹

高品質和高性價比的單模LC短尾套跳線

短尾套結構特別適用於空間要求嚴格的高密度應用,符合MDA和EDA的高密度要求。在機架和封閉的櫃門之間留出有30mm的額外空間,有利於空氣流通。
當與彎曲不敏感光纖一起使用時,可以減少彎曲或扭曲過程中的衰減,使跳線的安裝和維護更加高效。因此,可用於中心局、無源光網路 (PON)、FTTx、數據中心以及任何需要光纖跳線的場所。

規格參數
連接頭
LC/SC
插芯類型
UPC/APC
LC尾套
標準尾套, 12/18mm短尾套
SC尾套
標準尾套, 25mm短尾套
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
衰減值(1310nm)
0.36/0.4 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22/0.25 dB/km
光纖等級
G.657.A1/G.657.A2
外護套材質
PVC/LSZH/OFNP
芯數
單芯/雙芯
線徑
1.6/2.0/3.0mm
最小彎曲半徑(纖芯)
10/7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
10/5D (動態/靜態)

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
升級短尾套布線更靈活
短護套和無熱縮管設計適用於狹窄空間和高密度布線環境,有助於通風散熱,滿足MDA和EDA的高密度布線要求。
LC連接頭
主要用於SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器
SC連接頭
主要用於GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器
兩種插針類型滿足各種信號靈敏度需求
UPC和APC兩種插針類型信號損耗不同,APC光纖端面拋光8°角,更適合高精度光纖信號應用。
UPC主要用於電視、電話和數據系統
APC主要用於FTTX、PON等WDM系統
三種線徑滿足不同布線需求
3.0mm和2.0mm、1.6mm跳線線徑的抗拉強度分別為120~225N和90~150N,主要用於室內安裝和布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線導管的壓力,節省空間
1.6mm線徑
促進氣流並提高更高密度布線的靈活性
三種外護套材質滿足不同區域應用

了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。

滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$89.78

可提前預購