千兆乙太網獨立式迷你光纖收發器,在1x10/100/1000Base-TX埠和100/1000Base-FX埠之間提供低成本、入門級的光電轉換。由於其固定的配置,部署時可以實現即插即用,而且體積小,是有限空間部署的理想選擇。 我們還提供一款12口 1U 19''的機架式收發器機箱,便於容納迷你光纖收發器。
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/131582.main.jpg)
單擊打開
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/images/PSqbTjS5huOTOlrP.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131582.main.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019094725lrbkjh.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131582.B.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131582.C.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131582.D.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131582.E.jpg)
![迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km 這張圖片是關於UMC-GA1SC1T-SM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/131582.F.png)
迷你千兆單模雙纖光纖收發器(1xSC雙工光口,1xRJ45電口) 1310nm 10km
#131582
#131582
NT$1,213.00
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SMFS P/N: UMC-GA1SC1T-SM
1K 銷量
41 評價
13 問答
類型:
18件現貨 中國倉, 預計28 Jun, 2024送達
20件在途庫存 , 最快29 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
迷你1x 10/100/1000Base-T RJ45轉1x 100/1000Base-X單模SC 1310nm 10km千兆乙太網光纖收發器
規格參數
埠
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
1x 1000Base-X SC
標準協議
IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
光纖類型
單模9/125µm
網線類型
Cat5/5e/6
功耗
≤4.6W
DIP開關
LFP
操作模式
10/100Mbps 半雙工/全雙工1000Mbps 全雙工
巨型幀
9K
MTBF
>50,000小時
尺寸(Hx Wx D)
26x70x97mm
安裝方式
獨立式
輸入電壓
DC 5-12V
工作溫度
0°C ~ 50°C
儲存溫度
-10°C ~ 70°C
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311201000278lxi7r.jpg)
特徵概述
光電轉換 距離延展
光纖收發器將可將電信號與光信號進行轉換,並通過光纖進行遠距離信號傳輸,延時低,損耗小,適用於政府、企業或教育應用等單位。
擴展網路
突破100M銅纜長度限制,延長至10KM
保護投資
將本地網路遷移到光纖,利用現有的基於銅的硬體
速度轉換
將鏈路速度從10/100/1000Base-T轉換為100/1000Base-X
即插即用 操作便捷
熱插拔設計,埠即插即用,無需設置,操作簡單,快速響應。
可熱插拔
安裝無需手動配置,操作簡單
自動識別MDI/MDIX
自動檢測電纜連接類型並進行適當配置
輕鬆監控網路活動
通過LED進行診斷和DIP開關配置,快速安裝
LFP鏈路故障轉移
鏈路故障轉移(LFP)告警功能能夠使網路管理員迅速得知和處理網路的故障,減小網路故障造成的損失。
DIP撥碼開關——控制信號/電力傳輸
撥碼開關可以對設備進行功能選擇和更改,用戶只需撥動ON/OFF,即可啟用和禁用某些功能。
專屬1U機架式機箱管理
飛速(FS) 專為迷你型光纖收發器設計一款12口 1U 19」機架式機箱,便於安裝在機櫃或者機架中。是ISP和FTTB或企業的小型辦公室網路環境構建FTTH或FTTC的ISP網路的理想解決方案。
獨立式或機箱式
可用於小型或企業級部署
最多支持12個媒體轉換器供電
節省空間並簡化連接和結構
即插即用
在不關閉機箱電源的情況下安裝/移除轉換器。
光纖埠 | 1 x 1000Mbps SC光纖埠 | 1 x 千兆SFP埠 | 1 x 1000Mbps SC光纖埠 | 1 x 1000Mbps SC光纖埠 | 1 x 1000Mbps SC光纖埠 | 1 x 千兆SFP埠 |
傳輸距離 | 10KM | 2KM (多模光纖)或160KM (SM/WDM光纖) | 20KM | 20KM | 550M | ≤160KM 取決於插入模塊 |
傳輸介質 | 單模 | 取決於使用的SFP模塊 | 單模 | 單模 | 多模 | 取決於使用的SFP模塊 |
光纖數 | 雙纖 | 取決於使用的SFP模塊 | 單纖 | 單纖 | 雙纖 | 取決於使用的SFP模塊 |
波長 | 1310nm | 取決於使用的SFP模塊 | 1310/1550nm | 1550/1310nm | 850 nm | 取決於使用的SFP模塊 |
尺寸(HxWxD) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) | 0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm) |
工作溫度 | 0~50°C (32~122℉) | 0~40°C (32~104℉) | 0~50°C (32~122℉) | 0~50°C (32~122℉) | 0~50°C (32~122℉) | 0~40°C (32~104℉) |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (13)匹配機箱 (2)傳輸距離 (2)兼容性 (1)銅纜到光纖 (1)熱插拔 (1)埠 (1)電源 (1)使用說明書 (1)VLAN (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
39
2
0
0
0
E***n
Canada
March 28, 2024
Im am quite happy that this is coming together. I'm happy that I chose to deal with a big company that is well established. That is what it means by taking care of your customers. I'm most definitely be dealing with FS.com in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0P***n
Hong Kong, China
September 13, 2023
Simple unit, does just what it says.
Tested in 2 configurations:
1) Copper to unit, to fibre, to unit to copper - this worked exactly as a copper extender.
2) Copper to unit to fibre to sfp port in a switch (juniper) - this worked as expected
in both cases this was straight out of the box, with no configuration or settings needed.
Note the power brick was US plug, but this is actually on a short cable so can easily be adapted to whichever plug is needed, including IEC for rack install.
Tested in 2 configurations:
1) Copper to unit, to fibre, to unit to copper - this worked exactly as a copper extender.
2) Copper to unit to fibre to sfp port in a switch (juniper) - this worked as expected
in both cases this was straight out of the box, with no configuration or settings needed.
Note the power brick was US plug, but this is actually on a short cable so can easily be adapted to whichever plug is needed, including IEC for rack install.
確認購買
有幫助 1
評論 0B***n
United States
August 03, 2023
非常完美。這個媒體轉換器沒有多餘的複雜功能,和描述非常一致,而且價格也非常實惠。
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄