EasyGet Wifi無線光纖端面檢測儀, 在人工檢測的基礎上, 通過軟體升級端面實現自動檢測功能, 提供真正的無線光纖端面自動檢測解決方案。通過Wifi和視頻實時傳輸, 在各種智能終端設備之間自動分析、存儲數據和報告。
單擊打開
EasyGet Wifi無線光纖端面檢測儀,適配 LC/SC/FC連接器
#135098
#135098
NT$27,966.00
FS P/N: EASYGET WIFIFS P/N: EASYGET WIFI
265 銷量
5 評價
6 問答
11件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
EasyGet Wifi無線光纖端面檢測儀,適配 LC/SC/FC連接器
規格參數
型號
EASYEGT WIFI
圖像感測器
500萬像素CMOS
電池類型
內置鋰離子電池
電池續航
5小時
光學放大倍率
10倍
解析度
0.42um
默認測試頭
LC、SC、FC/UPC 1.25mm和2.5mm
顯示視場
512um×384um
顯示
其他終端
信號輸出
WiFi,USB Type C
工作溫度
-10℃~+50℃
存放溫度
-20℃~+50℃
直桿尺寸
212mm×45mm×32mm
重量
0.565kg
特徵概述
一鍵式檢查,操作方便
輕巧便攜,單手操控,無需特殊技能,單擊相機按鈕即可輕鬆獲得結果。
一鍵檢查
自動對焦,單擊相機按鈕進行分析。
直觀的軟體界面
實時查看和自動保存圖像。
LED燈照明
即使在昏暗的環境中也能輕鬆使用。
豐富組件,無憂配置
人性化的外觀設計,提供了無與倫比的用戶體驗,多個適配器選項和自供電智能電池,確保長期高效工作。
多款適配器
多種適配器,可滿足用戶不同的檢查需求。
內置電池
電池續航長達5小時,通用TypeC充電。
人性化機身設計
輕便便攜,易於使用。
WiFi無線圖像傳輸
軟體兼容主流智能終端( Wins/Android/iOS ),通過Wi-Fi或USB埠將圖像傳輸至各種智能終端設備。
產品介紹
EasyGet Wifi無線光纖端面檢測儀,適配 LC/SC/FC連接器
EasyGet Wifi無線光纖端面檢測儀, 在人工檢測的基礎上, 通過軟體升級端面實現自動檢測功能, 提供真正的無線光纖端面自動檢測解決方案。通過Wifi和視頻實時傳輸, 在各種智能終端設備之間自動分析、存儲數據和報告。
規格參數
型號
EASYEGT WIFI
圖像感測器
500萬像素CMOS
電池類型
內置鋰離子電池
電池續航
5小時
光學放大倍率
10倍
解析度
0.42um
默認測試頭
LC、SC、FC/UPC 1.25mm和2.5mm
顯示視場
512um×384um
顯示
其他終端
信號輸出
WiFi,USB Type C
工作溫度
-10℃~+50℃
存放溫度
-20℃~+50℃
直桿尺寸
212mm×45mm×32mm
重量
0.565kg
特徵概述
一鍵式檢查,操作方便
輕巧便攜,單手操控,無需特殊技能,單擊相機按鈕即可輕鬆獲得結果。
一鍵檢查
自動對焦,單擊相機按鈕進行分析。
直觀的軟體界面
實時查看和自動保存圖像。
LED燈照明
即使在昏暗的環境中也能輕鬆使用。
豐富組件,無憂配置
人性化的外觀設計,提供了無與倫比的用戶體驗,多個適配器選項和自供電智能電池,確保長期高效工作。
多款適配器
多種適配器,可滿足用戶不同的檢查需求。
內置電池
電池續航長達5小時,通用TypeC充電。
人性化機身設計
輕便便攜,易於使用。
WiFi無線圖像傳輸
軟體兼容主流智能終端( Wins/Android/iOS ),通過Wi-Fi或USB埠將圖像傳輸至各種智能終端設備。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$27,966.00
11件現貨 中國倉