FS衰減器作為光無源器件,主要用於光纖中光功率性能調試、光儀器校準校正和光纖信號衰減,以保證鏈路中的光功率穩定在所需的水平,而不改變其原始傳輸波。
單擊打開
SC/FC/ST-UPC單模手持式光學可調光衰減器 0.05dB
#13975
#13975
NT$22,989.00
FS P/N: FOVA-101FS P/N: FOVA-101
146 銷量
5 評價
8 問答
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
單模手持光變衰減器
規格參數
光纖連接頭
LC/SC/FC/ST
衰減波長幅度
1260~1650nm
光纖類型
9/125um SM
光纖連接頭
2.5mm FC/SC/ST
解析度
0.05dB
校準波長
1310/1490/1550/1625nm
測試範圍
2.5~60dB
最小插入損耗
<2.5dB
線性度
±0.5dB
重複
±0.2dB
衰減精度
±0.8dB
背反射
>35dB(典型值40dB)
最大輸入
<20dBm
充電電池
7.4V
電源適配器
7~8.5V
工作溫度
0~40°C
存儲溫度
-10~60°C
濕度
0~85% (無冷凝)
重量
450g
特徵概述
FC/PC 手持式光學可調衰減器
低插入損耗&低PDL:2.5dB到60dB的寬衰減範圍:高穩定性&高可靠性
產品應用
手持式光變衰減器用於連續可變光信號衰減。 由於衰減器用於激光系統進行在線測試,因此可用於通信設備的數字系統(如PHD和SDH),也可用於採用模擬調製(CATV)的系統。
產品介紹
單模手持光變衰減器
FS衰減器作為光無源器件,主要用於光纖中光功率性能調試、光儀器校準校正和光纖信號衰減,以保證鏈路中的光功率穩定在所需的水平,而不改變其原始傳輸波。
規格參數
光纖連接頭
LC/SC/FC/ST
衰減波長幅度
1260~1650nm
光纖類型
9/125um SM
光纖連接頭
2.5mm FC/SC/ST
解析度
0.05dB
校準波長
1310/1490/1550/1625nm
測試範圍
2.5~60dB
最小插入損耗
<2.5dB
線性度
±0.5dB
重複
±0.2dB
衰減精度
±0.8dB
背反射
>35dB(典型值40dB)
最大輸入
<20dBm
充電電池
7.4V
電源適配器
7~8.5V
工作溫度
0~40°C
存儲溫度
-10~60°C
濕度
0~85% (無冷凝)
重量
450g
特徵概述
FC/PC 手持式光學可調衰減器
低插入損耗&低PDL:2.5dB到60dB的寬衰減範圍:高穩定性&高可靠性
產品應用
手持式光變衰減器用於連續可變光信號衰減。 由於衰減器用於激光系統進行在線測試,因此可用於通信設備的數字系統(如PHD和SDH),也可用於採用模擬調製(CATV)的系統。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$22,989.00
可提前預購