思科(Cisco)兼容QSFP28 光模組通過 LC 連接器使用 1280nmTx/1310nmRx 波長在單模光纖 (單模) 上提供長達 20km 的 100GBase-BX 吞吐量。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140089.main.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.main.jpg)
![思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.B.jpg)
![思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.C.jpg)
![思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.D.jpg)
![思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.E.jpg)
思科(Cisco)兼容100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1280nm-TX/1310nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC
#140089
#140089
NT$71,518.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
39 銷量
2 評價
6 問答
光模組型號:
16件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
用於乙太網和數據中心的 思科(Cisco)兼容 100GBASE-BX20 QSFP28 光模組(單模,1280nm-TX/1310nm-RX,20km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP28-100G-BX20
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.1Gbps
波長
1280nm-TX/1310nm-RX
傳輸距離
20km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-4.3~4.5dBm
接收靈敏度
-14.5dBm
最大功率預算
13dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
擴展溫度範圍
-20 ~ 85°C
協議
QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
已通過真機驗證互通性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
全面性能檢測#採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 104GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)BIDI光模組 (1)常規 vs BIDI (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)兼容光模組 (1)Nexus系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
G***h
United States
November 15, 2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
確認購買
有幫助 0
評論 0M***e
United States
April 08, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄