Cat6 RJ45水晶頭用於實心或絞合導體cat6線纜。這些水晶頭由高衝擊透明聚碳酸酯製成,可承受日常磨損,50μ"鍍金觸點,可實現優越的信號傳輸。
單擊打開
Cat6 RJ45 直通式水晶頭 非屏蔽(UTP)網線連接頭(50/包)
Hot #144308
Hot #144308
NT$327.00
FS P/N: 68845-UFS P/N: 68845-U
2.5K 銷量
3 評價
2 問答
75件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
60件在途庫存 , 最快08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
Cat6 RJ45非屏蔽水晶頭,帶負載條和50μ"鍍金觸點
規格參數
產品類型
水晶頭
連接頭
RJ45(公頭)
線纜類型
Cat6 UTP
支持速率
1000Base-T和10GBase-T最大
兼容
實心或絞合網線
包裝
50個/包
支持線規
24AWG
接線圖
T568A和T568B
工作溫度
-40°C~85°C
RoHS標準
符合
特徵概述
支持1000-T乙太網
這款Cat6 RJ45非屏蔽水晶頭採用3芯和50μ"鍍金觸點設計,具有更強的抗氧化性能,可以支持1000-T乙太網。
50μ"鍍金觸點
卓越可靠的數據傳輸
3芯觸點引針
正確跨接導線
堅固彈片
聚碳酸酯材料使其更耐用
通用兼容性
操作說明
將線纜剪成合適的長度,放入剝線孔
以T568A/B為基礎排線
安裝插頭
將插頭放入相應的壓力座
壓接插頭
完成
產品介紹
Cat6 RJ45非屏蔽水晶頭,帶負載條和50μ"鍍金觸點
Cat6 RJ45水晶頭用於實心或絞合導體cat6線纜。這些水晶頭由高衝擊透明聚碳酸酯製成,可承受日常磨損,50μ"鍍金觸點,可實現優越的信號傳輸。
規格參數
產品類型
水晶頭
連接頭
RJ45(公頭)
線纜類型
Cat6 UTP
支持速率
1000Base-T和10GBase-T最大
兼容
實心或絞合網線
包裝
50個/包
支持線規
24AWG
接線圖
T568A和T568B
工作溫度
-40°C~85°C
RoHS標準
符合
特徵概述
支持1000-T乙太網
這款Cat6 RJ45非屏蔽水晶頭採用3芯和50μ"鍍金觸點設計,具有更強的抗氧化性能,可以支持1000-T乙太網。
50μ"鍍金觸點
卓越可靠的數據傳輸
3芯觸點引針
正確跨接導線
堅固彈片
聚碳酸酯材料使其更耐用
通用兼容性
操作說明
將線纜剪成合適的長度,放入剝線孔
以T568A/B為基礎排線
安裝插頭
將插頭放入相應的壓力座
壓接插頭
完成
用戶提問
用戶評價
NT$327.00
75件現貨 中國倉