VDG-S1001 T1/E1網關支持1個T1/E1/PRI介面和30個並發呼叫。它是一款融合媒體網關產品。這種網關將傳統電話系統連接到IP網路,並將VoIP PBX與ISDN無縫集成。通過友好的 GUI,用戶可以輕鬆設置自己的定製網關。
VDG-S1001 T1/E1 VoIP 網關是一款數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。
單擊打開
VDG-S1001 T1/E1網關支持1個T1/E1/PRI介面和30個並發呼叫。它是一款融合媒體網關產品。這種網關將傳統電話系統連接到IP網路,並將VoIP PBX與ISDN無縫集成。通過友好的 GUI,用戶可以輕鬆設置自己的定製網關。
VDG-S1001 T1/E1 VoIP 網關是一款數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。
飛速(FS)網關可將您的傳統電話設備連接到VoIP系統,無需完全淘汰傳統系統即可享受VoIP的好處。
該技術支持靈活採用TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2協議,並且通過支持G.711A/G.711U/G.729G/GSM編解碼器確保高清語音質量。
VDG-S1001 T1/E1網關支持1個T1/E1/PRI介面和30個並發呼叫。它是一款融合媒體網關產品。這種網關將傳統電話系統連接到IP網路,並將VoIP PBX與ISDN無縫集成。通過友好的 GUI,用戶可以輕鬆設置自己的定製網關。
VDG-S1001 T1/E1 VoIP 網關是一款數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。
飛速(FS)網關可將您的傳統電話設備連接到VoIP系統,無需完全淘汰傳統系統即可享受VoIP的好處。
該技術支持靈活採用TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2協議,並且通過支持G.711A/G.711U/G.729G/GSM編解碼器確保高清語音質量。
NT$18,012.00