客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.
這張圖片是關於VDG-S1004.

VDG-S1004, 具有4個埠的E1/T1/PRI VoIP網關, 支持多達120路並發呼叫

#145346
#145346

中小型企業 Web圖形用戶界面

NT$38,854.00
FS P/N: VDG-S1004
FS P/N: VDG-S1004
5 銷量
1 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 04 Sep, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

VDG-S1004, 具有4個埠的E1/T1/PRI VoIP網關, 支持多達120路並發呼叫

VDG-S1004 T1/E1網關支持4個T1/E1/PRI介面和120個並發呼叫。它是一款融合媒體網關產品。這種網關將傳統電話系統連接到IP網路,並將VoIP PBX與ISDN無縫集成。通過友好的 GUI,用戶可以輕鬆設置自己的定製網關。

VDG-S1004 T1/E1 VoIP 網關是一款數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。

規格參數
E1/T1埠
4
並發通話數
120
協議
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
傳輸協議
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
管理
Web GUI
LAN
1x 10/100/1000M 乙太網埠
WAN
1x 10/100/1000M 乙太網埠
電源
100-240V/AC
尺寸 (H × W × D)
44 x 310 x 162.5mm
工作溫度
0°C至70°C
存儲溫度
-40°C至85°C
濕度
5-95% 無冷凝
DDNS
支持
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

傳統電話系統轉換為VoIP的成本效益

飛速(FS)網關可將您的傳統電話設備連接到VoIP系統,無需完全淘汰傳統系統即可享受VoIP的好處。

支持多種協議和語音編解碼的技術支持

該技術支持靈活採用TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2協議,並且通過支持G.711A/G.711U/G.729G/GSM編解碼器確保高清語音質量。

產品介紹

VDG-S1004, 具有4個埠的E1/T1/PRI VoIP網關, 支持多達120路並發呼叫

VDG-S1004 T1/E1網關支持4個T1/E1/PRI介面和120個並發呼叫。它是一款融合媒體網關產品。這種網關將傳統電話系統連接到IP網路,並將VoIP PBX與ISDN無縫集成。通過友好的 GUI,用戶可以輕鬆設置自己的定製網關。

VDG-S1004 T1/E1 VoIP 網關是一款數字 VoIP 網關解決方案,非常適合 ISP 和呼叫中心。

規格參數
E1/T1埠
4
並發通話數
120
協議
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
傳輸協議
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
管理
Web GUI
LAN
1x 10/100/1000M 乙太網埠
WAN
1x 10/100/1000M 乙太網埠
電源
100-240V/AC
尺寸 (H × W × D)
44 x 310 x 162.5mm
工作溫度
0°C至70°C
存儲溫度
-40°C至85°C
濕度
5-95% 無冷凝
DDNS
支持
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
傳統電話系統轉換為VoIP的成本效益

飛速(FS)網關可將您的傳統電話設備連接到VoIP系統,無需完全淘汰傳統系統即可享受VoIP的好處。

支持多種協議和語音編解碼的技術支持

該技術支持靈活採用TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2協議,並且通過支持G.711A/G.711U/G.729G/GSM編解碼器確保高清語音質量。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$38,854.00

可提前預購