100GBASE-BX20 QSFP28 光模組通過 LC 連接器使用 1310nmTx/1280nmRx 波長通過單模光纖 (單模) 提供長達 20km 的 100GBase-BX 吞吐量。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/145673.main.jpeg)
單擊打開
![定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.main.jpeg)
![定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.B.jpeg)
![定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.C.jpeg)
![定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.D.jpeg)
![定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC 這張圖片是關於QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.E.jpeg)
定製100GBASE-BX20 QSFP28單模光模組 1310nm-TX/1280nm-RX 20km 延展級 DOM 單工LC
#145673
#145673
NT$71,518.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 銷量
1 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
8件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
100GBASE-BX20 QSFP28 光模組 (單模, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM )
規格參數
型號名
QSFP28-100G-BX20
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.1Gbps
波長
1310nm-TX/1280nm-RX
傳輸距離
20km
介面
Simplex LC
光纖類型
單模單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射光功率
-4.3~4.5dBm
接收靈敏度
< -14.5dBm
最大功率預算
13dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤5W
消光比
>4dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
擴展溫度範圍
-20 ~ 85°C
協議
QSFP28 MSA
保修
5 年
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
特徵概述
定製光模組實現全面兼容
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
-20 to 85°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | -20~85°C (EX) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
互操性 | QSFP28 BX20 | QSFP-LR4-100GM QSFP-ELR4-100GM QSFP-ER4-100GM | QSFP28 LR4 QSFP28 ILR4 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄