中性(Generic)兼容50GBASE-SR SFP56光模組通過 LC 雙工連接器在 OM4 多模 上支持長達 100m 的鏈路長度。數字診斷功能可通過 2 線串列介面使用。該光模組符合 SFF-8402、SFF-8472、IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0 和 RoHS-6 中定義的適用要求,且適用於 25G&50GBase 乙太網應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從SFP56-SR-50G更改為SFP-50GSR-85,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
中性(Generic)兼容 50GBASE-SR SFP56光模組 850nm 100m LC
#146526
#146526
NT$8,368.00
FS P/N: SFP-50GSR-85FS P/N: SFP-50GSR-85
221 銷量
2 評價
7 問答
18件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
中性(Generic)兼容 50GBASE-SR SFP56 光模組 (多模, 850nm, 100m, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP-50GSR-85
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP56
傳輸速率
53.125Gbps
波長
850nm
最遠傳輸距離
100m@OM4
介面
LC 雙工
光纖類型
多模多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-6.5~4dBm
接收靈敏度
<-8.4dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
4dBm
功耗
≤1.5W
消光比
>3dB
數據診斷(DDM/DOM)
是
商業溫度
0~70°C
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持RS-FEC
協議
IEEE802.3cd, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8419, OIF-CEI-04.0
質保
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
50G的高性能計算應用
內置Semtech晶元,具有模擬時鐘和數據恢復(CDR)設計,實現低功耗,確保穩定傳輸,節省能源並降低散熱。
Semtech CDR晶元
穩定傳輸
≤1.5W
低功耗
50Gbps
高帶寬
產品介紹
中性(Generic)兼容 50GBASE-SR SFP56 光模組 (多模, 850nm, 100m, LC, DOM)
中性(Generic)兼容50GBASE-SR SFP56光模組通過 LC 雙工連接器在 OM4 多模 上支持長達 100m 的鏈路長度。數字診斷功能可通過 2 線串列介面使用。該光模組符合 SFF-8402、SFF-8472、IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0 和 RoHS-6 中定義的適用要求,且適用於 25G&50GBase 乙太網應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從SFP56-SR-50G更改為SFP-50GSR-85,但產品本身沒有變化。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
規格參數
型號名
SFP-50GSR-85
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP56
傳輸速率
53.125Gbps
波長
850nm
最遠傳輸距離
100m@OM4
介面
LC 雙工
光纖類型
多模多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-6.5~4dBm
接收靈敏度
<-8.4dBm
功率預算
1.9dB
接收過載
4dBm
功耗
≤1.5W
消光比
>3dB
數據診斷(DDM/DOM)
是
商業溫度
0~70°C
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持RS-FEC
協議
IEEE802.3cd, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8419, OIF-CEI-04.0
質保
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
50G的高性能計算應用
內置Semtech晶元,具有模擬時鐘和數據恢復(CDR)設計,實現低功耗,確保穩定傳輸,節省能源並降低散熱。
Semtech CDR晶元
穩定傳輸
≤1.5W
低功耗
50Gbps
高帶寬
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$8,368.00
18件現貨 中國倉