Arista Networks SFP-1G-TL兼容 SFP模塊通過網線支持高達100m的鏈路長度。每個SFP模塊都經過單獨測試,可用於一系列Arista交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔1G SFP模塊具有低功耗的特點,是區域網應用的企業網路和使用網線連接的其他不同網路場所的理想選擇。
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/147159.main.jpeg)
單擊打開
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147159.main.jpeg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147159.B.jpeg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147159.C.jpeg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147159.D.jpeg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147159.E.jpeg)
![Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-GB-GE-TL.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/147159.F.jpeg)
Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS)
Hot #147159
Hot #147159
NT$871.00
FS P/N: SFP-GB-GE-TLFS P/N: SFP-GB-GE-TL
5K 銷量
1.4K 評價
2 問答
模塊類型:
231件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Arista Networks兼容SFP-1G-TL SFP千兆電口模塊 100m(LOS)
規格參數
兼容型號名
SFP-GB-GE-TL
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
傳輸速率
1000Mbps
傳輸距離
100m
介面
RJ-45
線纜類型
Cat 5e/6/6a
Rx LOS
支持
功耗
≤1w
數據診斷(DDM/DOM)
不支持
商業溫度
0 ~ 70°C
誤碼率(BER)
1E-12
EMC(抗電磁干擾)
支持
MTBF
1,000,000 小時
協議
IEEE Std 802.3,802.3ab, SFP MSA
質保
5 年
兼容品牌
Arista Networks
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305101003595539wq.jpg)
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
靈活的區域網部署
可以通過在短距離內使用預安裝的乙太網線纜來創建一種靈活且成本較低的區域網。
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
傳輸速率 | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
溫度範圍 | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | 0~70°C (32~158°F) |
功耗 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1227
145
43
0
4
H***s
Portugal
January 12, 2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
確認購買
有幫助 0
評論 0M***n
United States
November 03, 2023
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄