平面光波電路 (PLC) 分路器是一種光功率管理設備,它使用二氧化硅光波導技術製造,用於將光信號從中心局 (CO) 分配到多個場所。 PLC分路器常見於PON(Passive Optical Networks)、Datacom、LAN(Local Area Networks)、CATV(Cable TV)、LCP(Local Convergence Points)、FTTx等應用,適用於通訊、醫療、銀行、樓宇 、大型寫字樓、辦公室等有高質量網路要求的場所。 無塊PLC分路器主要用於室外光配線箱或網路機櫃的連接,旨在提高客戶埠的利用率
單擊打開
1x12 SC/APC單模PLC平面波導型光分路器 微型 900μm
#149181
#149181
NT$684.00
FS P/N: PLC-112-MM-90-SCA-15FS P/N: PLC-112-MM-90-SCA-15
1K 銷量
152 評價
2 問答
35件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
30件在途庫存 , 最快23 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1x 12 PLC 光纖分路器,迷你模塊,900μm,SC/APC,單模
規格參數
封裝類型
微型
埠配置類型
1x12
光纖類型
G.657A1
光纖模式
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
光纖直徑
900μm
尾纖長度
1.5m
插入損耗
≤12.5dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻度
≤1.2dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.4dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.3dB
工作波長
1260~1650nm
工作溫度
-40~85℃
存儲溫度
-40~85℃
鋼管尺寸(HxWxD)
60x12x4mm
應用方案
特徵概述
傳輸性能穩定
分路器結構緊湊,採用彎曲不敏感光纖,失真小,保證光傳輸性能穩定。
彎曲不敏感光纖
採用G.657A1,最小彎曲半徑10mm,
納米氧化鋯陶瓷插芯
陶瓷插芯插入損耗≤12.5dB,
SC/APC 連接頭
光纖採用SC/APC連接頭,
光信號均勻分布
PLC分路器每個分支輸出埠的傳輸功率相同,簡化網路配置,降低預算成本。
FTTX項目和數據中心應用
光分路器廣泛應用於無源光網路(如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等)中,支持多個用戶共享單個PON介面。
用戶提問
提問
所有 (2)介面 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
138
14
0
0
0
M***a
United States
April 02, 2023
與人打交道很好,非常細心,產品來得很快,再次進行了很好的交易,我希望我們可以做生意,非常感謝
確認購買
有幫助 0
評論 0U***a
United States
October 28, 2021
The plc looks delicate. The package is great, and the product is well protected.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***x
United Kindom
September 17, 2021
I bought the mini splitter to mount in my fiber splice closure. They match well. The cladding with different colors helps distinguish the fibers while installing. Nice.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄