客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.
這張圖片是關於16FMTPSMF.

3m (10ft) MTP®-16 APC (母頭)至MTP®-16 APC (母頭) OS2單模標準IL主幹光纖跳線, 16芯, Plenum (OFNP), 黃色,800G網路連接

#150164
#150164

800G DR8/XDR8

NT$8,078.00
FS P/N: 16FMTPSMF
FS P/N: 16FMTPSMF
27 銷量
5 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 17 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

MTP®-16芯, F-F, APC, 16F, OS2, OFNP, 0.75dB

MTP®主幹光纖跳線與主幹線纜一起使用時,可實現數據中心向更高數據速率的無縫遷移。它們通常用於機櫃內的跳接。MTP®光纜是一種經濟高效的選擇,可以節省現場終端所需的時間,專為需要節省空間並減少光纜管理問題的數據中心設計,用於高密度光纖跳接。

MTP®-16適用於16芯並行單模光模組應用,例如800G QSFP-DD/OSFP DR8和800G OSFP XDR8光學連接。

請注意:US Conec MTP®連接器符合MPO標準,並在與通用MPO連接器相比時實現了更高的性能水平。

規格參數
連接頭 A
US Conec MTP® (母)
連接頭 B
US Conec MTP® (母)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
800G 傳輸距離
500m/2km/10km @1310nm
RoHS 標準
符合
纖芯類型
康寧 SMF-28® Ultra
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
端面拋光類型
APC - APC
最小彎曲半徑
10mm
插入損耗
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
回波損耗
≥60dB
衰減@1310nm
≤0.32dB/km
衰減@1550nm
≤0.18dB/km
Cable Diameter
3.0mm
線纜材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長期/短期)
80/240N
工作溫度
-10 - 70°C (14 - 158℉)
儲存溫度
-40 - 85°C (-40 - 185℉)
*MTP是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec和FS.COM合作供應高性能的MTP系列產品。
.

質量檢測

嚴格的品控流程確保光纖跳線的高性能和高可靠性

質量檢測

光纖跳線性能測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸

MTP®光纖提供先進的多光纖和機械性能。

US Conec MTP® 連接頭

傳輸穩定信號,實現靈活的系統設計。

康寧SMF-28® Ultra光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP) 外護套

阻燃性和低煙量可最大限度減少損害

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能
乾淨的光纖端面是可靠性和高性能連接的關鍵要求。

使用 IBC MPO 清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。

使用盒式清潔器清潔 MTP®/MPO 介面。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
1
0
0
0

R***r

United States

November 07, 2023
5.0
Purchased many times, quality and service can't be beaten, also can be customized according to the need, the seller is very professional and worth recommending!
確認購買
有幫助 0
評論 0

N***e

United States

November 07, 2023
4.0
The product has been received and is good. The Internet speed is much faster, and the quality is particularly good, the logistics are very fast, satisfied with the shopping!
確認購買
有幫助 0
評論 0

L***e

Chile

May 20, 2023
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄