客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.

定製長度MTP®-16 APC (母頭)至8 LC UPC雙工OS2單模標準IL 分支光纖跳線, 16芯, Plenum (OFNP), 黃色,800G網路連接

#150172
#150172

800G XDR8-100G FR

NT$4,635.00
FS P/N: 16FMTPLCSMF
FS P/N: 16FMTPLCSMF
5 銷量
5 評價
3 問答
長度:
可提前預購, Ship by 10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修

MTP® APC(母)-LC UPC雙工單模(OS2)分支光纖跳線

MTP®分支跳線專為數據中心等高密度布線場景而設計,能夠完全替代現場端接,經濟高效。此跳線採用US Conec MTP®連接頭和康寧SMF-28®纖芯,適用於800G OSFP XDR8 -100G QSFP28 FR, 800G QSFP-DD/OSFP DR8-100G QSFP28 DR的連接,是數據中心高密應用的理想選擇。

請注意:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP® APC(母)
連接頭B
LC UPC雙工
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖類型
康寧SMF-28
RoHS認證
符合
MTP插入損耗
≤0.75dB(典型值0.35dB)
LC插入損耗
≤0.2dB
MTP回波損耗
≥60dB
LC回波損耗
≥50dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套材質
Plenum (OFNP)
芯數
16芯
外護套直徑
3.0mm
分支直徑
2.0mm
安裝拉伸負荷
66N
拉伸負荷(長期/短期)
80/240N
儲存溫度
-40°C~ +85°C
工作溫度
-10°C~ +70°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
優良工藝保證傳輸穩定

MTP® 光纖跳線提供先進的多光纖和機械性能。

US Conec MTP®連接器

提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。

康寧SMF-28® 超光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP)外護套

耐火性和低煙性可最大限度減少損害。

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
Data Centers
Storage Area Networks
Communications Rooms
適用於將現有結構化布線升級到800G

800GBASE-XDR8支持結構化布線,只需使用16芯MTP®-LC分支線纜。

清潔光纖以保證性能
保持光纖端面清潔非常重要,也是可靠性和高性能連接的最關鍵要求之一。

使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。

使用卡式清潔儀清潔MTP®/MPO連接器

用戶提問
提問
所有 (3)光纖清潔儀 (1)插損 (1)MTP® MPO 介面 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
5
0
0
0
0

A***n

France

November 07, 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
確認購買
有幫助 2
評論 0

N***a

United States

November 07, 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***m

United States

September 25, 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄