客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於QDD-400G-4QAOxxx.
這張圖片是關於QDD-400G-4QAOxxx.
這張圖片是關於QDD-400G-4QAOxxx.
這張圖片是關於QDD-400G-4QAOxxx.

定製 400G QSFP-DD 轉 4x100G QSFP56 有源分支光纜

#150624
#150624

≤12W 30mm 光纜

NT$45,884.00
FS P/N: QDD-400G-4QAOxxx
FS P/N: QDD-400G-4QAOxxx
9 銷量
2 評價
1 問答
光纖長度:
1m
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
可提前預購, Ship by 08 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

400G QSFP-DD到4x100G QSFP56光纜(定製長度, QSFP-DD到4x QSFP56)

400G QSFP-DD到4x100G QSFP56分支有源光纜專為在OM3多模光纖上的400G乙太網鏈路使用,每個通道採用PAM4調製,傳輸速率高達53.125Gbps。該分支線纜符合IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8715標準。 輕量化光纜簡化了線纜管理,使得系統空氣流通更加高效,這在高密度機架中非常重要。由於其低成本、高性價比和增加的可靠性,它在雲計算和超級計算機中被廣泛使用。

規格參數
型號名
QDD-400G-4QAOxxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
線纜長度
定製
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
功耗
400G <10W
100G <3W
外護套材質
LSZH
DDM/DOM
支持
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

應用方案

400G到4x100G
查看產品
400G到4x100G
查看產品

特徵概述

為您的網路實現無縫連接
雙兼容定製為AOC光纜提供了根據您的型號在兩端具有不同兼容性的能力,非常適合實現無邊界連接。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持
產品介紹

400G QSFP-DD到4x100G QSFP56光纜(定製長度, QSFP-DD到4x QSFP56)

400G QSFP-DD到4x100G QSFP56分支有源光纜專為在OM3多模光纖上的400G乙太網鏈路使用,每個通道採用PAM4調製,傳輸速率高達53.125Gbps。該分支線纜符合IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8715標準。 輕量化光纜簡化了線纜管理,使得系統空氣流通更加高效,這在高密度機架中非常重要。由於其低成本、高性價比和增加的可靠性,它在雲計算和超級計算機中被廣泛使用。

規格參數
型號名
QDD-400G-4QAOxxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
線纜長度
定製
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
功耗
400G <10W
100G <3W
外護套材質
LSZH
DDM/DOM
支持
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
400G到4x100G
查看產品
400G到4x100G
查看產品
特徵概述
為您的網路實現無縫連接
雙兼容定製為AOC光纜提供了根據您的型號在兩端具有不同兼容性的能力,非常適合實現無邊界連接。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$45,884.00

可提前預購