Cat6 UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合純裸銅線纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。 無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。靈活的應變保護引導套在高密度應用中提供了便捷的訪問。
它超越了Cat6乙太網網路電纜標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和550MHz。所有網線需兼容T568B線纜方案。
![0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/800x800/20220524143217_118.jpg)
單擊打開
![0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524143217_118.jpg)
![0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524143217_950.jpg)
![0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524143217_434.jpg)
![0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207261150529s1zug.jpg)
![0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524142948_535.jpg)
0.9m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,橙色,PVC CM
#151507
#151507
NT$100.00
FS P/N: C6UTPSGPVCFS P/N: C6UTPSGPVC
2.3K 銷量
0 評價
4 問答
94件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T
規格參數
規格
Cat6六類
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.9m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
6.1±0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C(-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231129180050vbpo6r.jpg)
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
PoE企業網解決方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230926150823p8w4vj.jpg)
用於快速視覺識別的彩色編碼線纜
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231207182219k3jxno.jpg)
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告,保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (4)應用 (3)T568B (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄