LC/UPC快速連接器是工廠預拋光、可現場安裝的連接器,完全消除了現場手工拋光的需要。久經考驗的機械熔接技術可確保高精度的光纖對準,工廠預切光纖插芯和專有的折射率匹配凝膠相結合,可為光纖提供即時的低損耗端接。
現場組裝連接器系列已經成為LAN和CCTV應用的建築物和地板內光纖布線的流行解決方案,並且隨著FTTX的擴展,已經證明自己是現有企業、市政當局、公用事業和替代運營商的優選連接器,現場組裝光連接器適用於直徑為0.9mm的OM2/OM3/OM4/OM5多模光纖。
單擊打開
LC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5多模0.9mm快速連接器
#151564
#151564
NT$177.00
FS P/N: FS-FAOC-LC-MM-PFS P/N: FS-FAOC-LC-MM-P
3.1K 銷量
16 評價
0 問答
216件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
LC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5多模0.9mm預拋光插芯現場組裝連接器快速/快速連接器
規格參數
連接頭類型
LC
研磨類型
UPC
插芯材質
陶瓷
光纖模式
OM2/OM3/OM4/OM5多模
光纖直徑
0.9mm
尺寸
50mm
插入損耗
≤0.35dB
回波損耗
≥45dB
拉力測試
10N
存儲溫度
-40~85℃
工作溫度
-20~75℃
特徵概述
預拋光連接器支持現場安裝
快速連接器專為前提環境、接線板和快速維修/更換要求,以及需要快速網路部署的應用而設計。
最多重新插入兩次
用於OM2/OM3/OM4/OM5跳線
插入損耗≤0.35dB
操作說明
將光纖插入護套中
剝去900μm緊密緩衝液並用酒精濕紙巾清潔
使用光纖切割器將裸纖切斷至8mm
將光纖通過光纖導向器插入連接器主體並在彎曲時停止
將固定環向前推以鎖定光纖,然後安裝尾套
安裝完成
產品介紹
LC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5多模0.9mm預拋光插芯現場組裝連接器快速/快速連接器
LC/UPC快速連接器是工廠預拋光、可現場安裝的連接器,完全消除了現場手工拋光的需要。久經考驗的機械熔接技術可確保高精度的光纖對準,工廠預切光纖插芯和專有的折射率匹配凝膠相結合,可為光纖提供即時的低損耗端接。
現場組裝連接器系列已經成為LAN和CCTV應用的建築物和地板內光纖布線的流行解決方案,並且隨著FTTX的擴展,已經證明自己是現有企業、市政當局、公用事業和替代運營商的優選連接器,現場組裝光連接器適用於直徑為0.9mm的OM2/OM3/OM4/OM5多模光纖。
規格參數
連接頭類型
LC
研磨類型
UPC
插芯材質
陶瓷
光纖模式
OM2/OM3/OM4/OM5多模
光纖直徑
0.9mm
尺寸
50mm
插入損耗
≤0.35dB
回波損耗
≥45dB
拉力測試
10N
存儲溫度
-40~85℃
工作溫度
-20~75℃
特徵概述
預拋光連接器支持現場安裝
快速連接器專為前提環境、接線板和快速維修/更換要求,以及需要快速網路部署的應用而設計。
最多重新插入兩次
用於OM2/OM3/OM4/OM5跳線
插入損耗≤0.35dB
操作說明
將光纖插入護套中
剝去900μm緊密緩衝液並用酒精濕紙巾清潔
使用光纖切割器將裸纖切斷至8mm
將光纖通過光纖導向器插入連接器主體並在彎曲時停止
將固定環向前推以鎖定光纖,然後安裝尾套
安裝完成
用戶提問
用戶評價
NT$177.00
216件現貨 中國倉