客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.
這張圖片是關於FS-30-TK.

3mm光纖熱縮管 2:1熱縮倍率 黑色

#151899
#151899

3mm 2m

NT$37.00
FS P/N: FS-30-TK
FS P/N: FS-30-TK
400 銷量
1 評價
1 問答
100件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價

3mm光纖熱縮管 2:1熱縮倍率 黑色

光纖熱縮管用於將兩根900μm光纖組合成3mm護套光纖,以加強和保護光纖。飛速(FS)提供兩米長的熱縮管,因此可以將其切割成所需的長度。將管子放在接頭的中心,均勻加熱管子,直到完全恢復並符合光纖。

規格參數
管長
2m
管徑
3mm
材質
塑料
顏色
黑色
熱縮倍率
2/1
阻力特性
耐熱
工作溫度
-30~158℃
抗拉強度
≥10.4MPa
延伸率
≥200%
絕緣強度
≥15kV/mm
電阻率
10^14Ω
符合標準
RoHS,WEEE,ISO14001,ISO9001

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

環保材料保護健康
熱縮管材料成分不含重金屬和其他對環境有害的物質,符合VW-1、RoHS標準。
無毒
環保
不易燃
絕緣保護增強光纖耐用性
使用熱縮管代替短壽命電工膠帶將兩根900µm光纖連接到3mm護套光纖以加強和保護光纖。
之前
之後
熱縮比 2
1
產品介紹

3mm光纖熱縮管 2:1熱縮倍率 黑色

光纖熱縮管用於將兩根900μm光纖組合成3mm護套光纖,以加強和保護光纖。飛速(FS)提供兩米長的熱縮管,因此可以將其切割成所需的長度。將管子放在接頭的中心,均勻加熱管子,直到完全恢復並符合光纖。

規格參數
管長
2m
管徑
3mm
材質
塑料
顏色
黑色
熱縮倍率
2/1
阻力特性
耐熱
工作溫度
-30~158℃
抗拉強度
≥10.4MPa
延伸率
≥200%
絕緣強度
≥15kV/mm
電阻率
10^14Ω
符合標準
RoHS,WEEE,ISO14001,ISO9001

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
環保材料保護健康
熱縮管材料成分不含重金屬和其他對環境有害的物質,符合VW-1、RoHS標準。
無毒
環保
不易燃
絕緣保護增強光纖耐用性
使用熱縮管代替短壽命電工膠帶將兩根900µm光纖連接到3mm護套光纖以加強和保護光纖。
之前
之後
熱縮比 2
1

用戶提問

用戶評價

NT$37.00

100件現貨 中國倉