客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.
這張圖片是關於Q-4SAC05.

5m (16ft) Extreme 兼容 40G QSFP+ 轉 4x10G SFP+ 有源銅芯高速分支線纜

#152508
#152508

≤1.8W 40mm 28AWG 雙絞線

NT$4,822.00
FS P/N: Q-4SAC05
FS P/N: Q-4SAC05
6 銷量
2 評價
2 問答
20件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

極進(Extreme)兼容40G QSFP+轉4x10G SFP+有源銅芯高速分支線纜 (5m, 有源, QSFP+轉SFP+, 28AWG)

極進(Extreme)兼容40G QSFP+轉4x10G SFP+高速線纜採用無源銅芯材質,可以實現更長的傳輸距離並減少厚度。 這款無源銅芯高速線纜符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA和SFF-8436 QSFP+ MSA標準。
它適用於非常短的距離,並為數據中心、高性能計算(HPC)以及交換機/路由器/伺服器/存儲機架之間使用40G QSFP+埠和10G SFP+埠的設備提供高成本效益的乙太網連接解決方案。

注意:飛速(FS)Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
型號名
Q-4SAC05
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP+至SFP+
最大傳輸速率
40Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
5m (16ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
40mm
功耗
≤1.8W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP+ 40G埠之間建立40G鏈路,經濟有效。
≤1.8W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑40mm
有利於布線
為您的網路實現無縫連接

飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接Cisco到Arista、Dell到Juniper等各種配置的混搭組合。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

C***e

France

June 21, 2023
5.0
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***x

United Kindom

June 10, 2023
5.0
Received the product fast and it's good. Thanks.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄