這款瞻博(Juniper) 兼容100G QSFP28轉2x50G QSFP28有源光纜適用於多模光纖環境。 這款有源光纜符合SFF-8636和QSFP28 Electrical MSA標準。 內置的數字診斷監控(DDM)功能可實時獲取操作參數。
它適用於非常短的距離,並為數據中心、高性能計算(HPC)以及交換機/路由器/伺服器/存儲機架之間使用100G QSFP28埠和50G QSFP28埠的設備提供高成本效益的乙太網連接解決方案。
![100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526121318_726_152992.jpg)
單擊打開
![100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526121318_726_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172910_701_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172912_556_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172913_397_152992.jpg)
![100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜 這張圖片是關於Q28-2Q28AO100.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220531172914_309_152992.jpg)
100m (328ft) Juniper 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 有源分支光纜
#152992
#152992
NT$14,434.00
FS P/N: Q28-2Q28AO100FS P/N: Q28-2Q28AO100
0 銷量
4 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 22 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博(Juniper) 兼容100G QSFP28轉2x50G QSFP28有源分支光纜(100m, QSFP28轉QSFP28)
規格參數
型號名
Q28-2Q28A100
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
線纜長度
100m (328ft)
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
發射器類型
VSCEL
接收器類型
PIN
功耗
100G,<2.2W
50G,<2W
外護套材質
OFNP
CDR (時鐘及數據恢復)
發射端和接收端內置CDR
調製格式
NRZ
DDM/DOM
支持
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634729629076a96da504.68372978.jpeg.webp)
特徵概述
數據中心的100G連接應用
具有1.65W低功耗、高密度和高速率的特點, QSFP28光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107174724bu4sip.jpg)
線纜類型 | 有源光纜 | 有源光纜 | 有源銅纜 | 無源銅纜 | 無源銅纜 |
傳輸速率 | 100G到2x50G | 100G到4x25G | 100G到4x25G | 100G到2x50G | 100G到4x25G |
介面類型 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 |
功耗 | <1.65W | <3.5W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
線纜長度 | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
線規 | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
最小彎曲半徑 | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
材質 | 光纖 | 光纖 | 銅 | 銅 | 銅 |
外護套材質 | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
用戶提問
提問
所有 (3)線纜長度 (2)FS Box (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
December 08, 2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
確認購買
有幫助 1
評論 0S***r
Germany
October 17, 2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
確認購買
有幫助 2
評論 0C***f
United States
October 02, 2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄